Spirax Sarco AG Switzerland
Fax: (+41) 044 396 80 10
Info@ch.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.ch/
Grundlagen der Dampf- und Kondensattechnologie
Die Grundlagen der Dampf- und Kondensattechnologie sind in der Schweiz das meist verbreitete Nachschlage- und Schulungsbuch für die Dampftechnik.
- Sie beschreiben anschaulich, wie Dampf- und Kondensatsysteme aufzubauen sind, wie Energie sinnvoll eingespart werden kann und wie der Wärmeübergang funktioniert.
- Die physikalischen Grundlagen wie die Wasserdampftafel, Auslegungsdiagramme für Rohrleitungen und die Nachdampfverwertung aber auch Hinweise zur Leitungsverlegung, Entwässerung und Entlüftung sind enthalten.
- Die Funktion von Kondensatableitern und Regelarmaturen werden erläutert und ebenfalls Hinweise zum Einsatz und zur Auslegung gegeben.
- Das Buch bietet sowohl für den Planer als auch für den Betreiber die Grundlagen um die störungsfreie Anlagenfunktion Betrieb sicherzustellen.
- Bestellen Sie kostenlos Ihr gedrucktes Exemplar der Grundlagen der Dampf- und Kondensattechnologie.
Download des gesamten Buches oder wählen Sie unten einzelne Kapitel aus.
| Titel | Summary | Dateigröße | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | Was ist Dampf? Die physikalischen Grundlagen | Informationen zu den physikalischen Maßeinheiten und Begrifflichkeiten in der Dampf- und Kondensattechnologie und Erläuterungen zur Wasserdampftafel. |
1.36 MB | |
| 02 | Die Dampfanlage - Eine Übersicht | Einfache Übersicht über den Aufbau eine Dampfanlage. Für mehr Details: Anhang 11 |
816 KB | |
| 03 | Die Dampferzeugung | Eine Übersicht über Großraumwasserkessel, Schnelldampferzeuger, Dampfumformer und die Regelung gemäß TRD. |
1.09 MB | |
| 04 | Die Dampfleitung | Informationen zu Verlegung, Auslegung, Entwässerung und Entlüftung von Dampfleitungen. |
2.40 MB | |
| 05 | Die Behandlung von Dampf | Dampftrockner, Dampfabgänge und Entlüftung am Ende der Dampfleitung. |
910 KB | |
| 06 | Der Wärmetausch | Geregelte und ungeregelte Wärmetauscher, die Wärmedurchgangsformel, dampfseitige Regelung und Anstauregelung, Heißdampf, Rückstaueffekt. |
2.50 MB | |
| 07 | Entwässerung von Dampfräumen, Kondensatableiter | Überlegungen zur Entwässerung von Dampfräumen. Übersicht über die verschiedenen Kondensatableiterarten und Bauformen. Gegendruck im Kondensatsystem, Hinweise zur richtigen Installation von Kondensatableitern. |
2.55 MB | |
| 08 | Die Kondensatleitung | Informationen zu Verlegung und Auslegung von Kondensatleitungen. Aufbau von Kondensatnetzen. |
1.81 MB | |
| 09 | Die Kondensatwirtschaft | Die Entstehung von Nachdampf und die Nachdampfverwertung. Der Aufbau von Nachdampfsystemen und die Energieausnutzung. Mechanische und elektrische Kondensatrückspeiseanlagen. |
2.03 MB | |
| 10 | Regelsysteme in Dampfanlagen | Druck und Temperaturregelung mit und ohne Hilfsenergie, Regelungen mit Stellventilen. Druckminderstationen und Sicherheitsventile. Die Auslegung von Ventilen über den kv-Wert (Wasser und Dampf). |
1.39 MB | |
| 11 | Planung, Bau, Inbetriebnahme, Wartung, Fehlersuche | Erste Hinweise für die Praxis. |
1.45 MB | |
| 12 | Anhang | Fachbegriffe, Normen, Zeichensymbole, Flanschmaße, Beispiel für Datenblätter, Formeln und Einheiten, Mollier-Diagramm, Anlagenübersicht, Suchwortverzeichnis. |
4.05 MB |