Spirax Sarco Brasil
Fax: (55) 11 4615 9007
Marketing@br.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/br/
Filtros Y
Filtros para vapor de alta eficiência para uma melhor qualidade de vapor.
- Projetado para eliminar partículas sólidas no vapor
- Reduzem os níveis de contaminação
- Mantém a qualidade do produto final
Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os mercados. Favor selecionar o seu Website Spirax Sarco Local ou Contate-nos para mais informações.
O que eu faço agora?
Para mais informações sobre Filtros Y veja as sessões abaixo, ou contate-nos para maiores detalhes.
Contate-nos para consultar-se com nossos engenheiros
- Ajuda em dimensionamento e Seleção
- Agende uma visita
- Respostas e Consultoria em produtos/aplicações
- Obtendo cotações e fazendo pedidos
Range Table
- Brass & Bronze
- Cast Iron
- SG Iron
- Carbon Steel
- Stainless Steel
| Strainer type | Fig 1 | Fig 4 | Fig 5 | Fig 3 | Fig 6 | Fig 12 | ||
| Body design rating | PN16 | PN16 | PN16 | PN25 | PN25 | PN25 | ||
| Size | DN8 | 1/4" | ||||||
| DN10 | 3/8" | |||||||
| DN15 | 1/2" | |||||||
| DN20 | 3/4" | |||||||
| DN25 | 1" | |||||||
| DN32 | 1 1/4" | |||||||
| DN40 | 1 1/2" | |||||||
| DN50 | 2" | |||||||
| DN65 | 2 1/2" | |||||||
| DN80 | 3" | |||||||
| DN100 | 4" | |||||||
| DN125 | 5" | |||||||
| DN150 | 6" | |||||||
| DN200 | 8" | |||||||
| DN250 | 10" | |||||||
| Connections | Screwed | |||||||
| Socket Weld | ||||||||
| Flanged | EN | |||||||
| ANSI | ||||||||
| JIS/KS | ||||||||
| Geometry | 'Y' | |||||||
| Angle | ||||||||
| Straight | ||||||||
| Pot | ||||||||
| Strainer options | ||||||||
| Blowdown / drain valve | ||||||||
| 3.1 certification | ||||||||
| Standard screens in stainless steel | ||||||||
| Perforations | 0.8mm DN8 to DN80 |
|||||||
| 1.6mm DN100 to DN200 |
||||||||
| 3.0mm | ||||||||
| Optional screens in stainless steel | ||||||||
| Perforations | 1.6mm DN8 to DN80 |
|||||||
| 3.0mm DN8 to DN200 |
||||||||
| Mesh | 40, 100, 200 | |||||||
| Optional screens in monel | ||||||||
| Perforations | 0.8mm DN8 to DN80 |
|||||||
| 1.6mm DN100 to DN200 |
||||||||
| 3.0mm DN8 to DN200 |
||||||||
| Mesh | 100 | |||||||
| Technical Literature | Literature for these products is available below | |||||||
Brochuras de Venda
Nossas brochuras normalmente apresentam o conceito, benefícios ao cliente e características chave do produto.
| Título | Número de Referência | Revisão | Tamanho do Arquivo | |
|---|---|---|---|---|
| CSF16 Clean Service Filters | SB-P185-12 | 1 | 1.84 MB | |
| Pipeline strainers for steam, liquids and gases | SB-S60-01 | 6 | 595 KB |
Folha de Informação Técnica
Utilize nossas folhas de informação técnica para uma especificação técnica completa do produto. Elas normalmente incluem:
- Limites de pressão / temperatura
- Materiais
- Diâmetros e Conexões
- Dimensões & Pesos
- Tabelas de Capacidade
- Informações de compra
Manual de Instalação e Manutenção
Um guia claro e preciso sobre instalação e manutenção. Eles normalmente incluem:
- Informações gerais de segurança
- Informações gerais sobre o produto
- Instalação
- Comissionamento
- Operação
- Manutenção
- Peças de reposição
| Título | Número de Referência | Revisão | Tamanho do Arquivo | |
|---|---|---|---|---|
| CSF16 and CSF16T Stainless Steel Steam and Sterile Air Filters | IM-P185-02 | 9 | 1.32 MB | |
| Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP and Fig 16L Strainers | IM-S60-17 | 8 | 820 KB | |
| Fig 18HP Butt Weld Strainer | IM-P162-04 | 1 | 659 KB | |
| Fig 3, 7, 33, 34, 34HP, 36, 36HP, 3616, 37 and Fig 3716 Flanged Strainers | IM-S60-18 | 8 | 914 KB | |
| Fig 4, Fig 5 and Fig 6 Screwed Strainers | IM-S60-19 | 2 | 112 KB | |
| Fig TP1 and Fig TP2 Temporary Cone Shaped Strainers | IM-P169-07 | 1 | 789 KB |
Tutoriais sobre Engeharia de Vapor
Tutoriais explicando os princípios de vapor e transferência térmica, específicos para esta sessão.
Desenhos em CAD
Desenhos em CAD permitem que você veja exatamente como o produto é construído. Você pode inserir estes arquivos em seus desenhos.
Contate-nos para consultar-se com nossos engenheiros
- Ajuda em dimensionamento e Seleção
- Agende uma visita
- Respostas e Consultoria em produtos/aplicações
- Obtendo cotações e fazendo pedidos