Spirax Sarco Brasil
Fax: (55) 11 4615 9007
Marketing@br.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/br/
Fabricação e Qualidade
Fabricamos mais de 80% dos nossos produtos em nossas plantas estrategicamente instaladas em todo o mundo.
Essas plantas certificadas pelo ISO 9001:2000 contam com investimentos significativos em treinamento e qualificação permitindo-nos empregar as melhores práticas de produção, geralmente alcançando um padrão de 'melhor da classe'. Esse mesmo padrão de qualidade é empregado em nossas operações de vendas e marketing.
Nossa estratégia de manufatura direta nos permite controlar a qualidade de produtos e serviços que fornecemos a nossos clientes. Materiais disponíveis são adquiridos de todos os cantos do mundo, para assegurar que nossos clientes sempre se beneficiem das vantagens das melhores fontes técnicas e comerciais. Grande parte da montagem é automatizada e os testes são computadorizados para assegurar uma alta e consistente qualidade do produto.
Produtos de nossas plantas aprovadas pela ISO 9001:2000 para fornecimento na União Européia e membros da Associação Européia de Livre Comércio atendem todas as exigências das Directivas Européias referentes a projeto, fornecimento de materiais, fabricação, inspeção e testes.
Temos aprovação da Diretiva sobre Equipamentos de Pressão Européia (PED) 97/23/EC e os produtos são devidamente marcados com a sigla CE.
Tratamos como prioritários os assuntos relativos à saúde e segurança e gestão ambiental.
Fatos Importantes
- Plantas industriais estrategicamente localizadas
- Instalações certificadas pela ISO 9001:2000
- Compras globais
- Montagem automatizada
- Testes computadorizados
- Produtos configurados central e localmente por pessoal qualificado
- Programa ativo de Pesquisa & Desenvolvimento