Spirax Sarco Brasil
Fax: (55) 11 4615 9007
Marketing@br.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/br/
Produtos
Mostramos aqui apenas alguns dos diversos produtos e sistemas que fornecemos atualmente para indústrias de papel e papelão.
- Válvula de Controle para Serviços Gerais SPIRA-TROL
- Medidor de Fluxo DIVA
- Sistemas Montados para Água Quente para Processos EasiHeat™
- Sistema de Detecção de Contaminação de Condensados
- Purgador de Bóia para Vapor FT44 / FT47
- Tanque de Expansão (Flash Steam) Tipo FV
Válvula de Controle para Serviços Gerais SPIRA-TROL
A linha SPIRA-TROL de válvulas globo de dois orifícios de assento único, com assentos retidos em caixa pode ser fornecida em vários tipos de materiais e tamanhos de até DN100 / 4" EN ou ASME/ANSI, com uma série de atuadores pneumáticos ou elétricos.
Oferecemos uma linha completa de válvulas globo de dois e três orifícios e instrumentação para o controle de fluxo, pressão e temperatura.
Mais informações na página de produtos Válvula de Controles.
Medidor de Fluxo DIVA
O medidor de fluxo de Área Variável Direto em-linha (DIVA) é apropriado para aplicações de controle de fluxo assim como medição direta do fluxo de vapor e gestão de energia.
A unidade integrada de baixo custo oferece alta modulação e simples comissionamento digital sem a necessidade de equipamentos adicionais ou transmissores DP.
Mais informações na página de produtos Medidores de Fluxo DIVA.
Sistemas Montados para Água Quente para Processos EasiHeat™
A unidade compacta de troca de calor do vapor EasiHeat™ abrange uma ampla variedade de operações de aquecimento de água para uso doméstico e em processos de 110 kW a 1800 kW.
A unidade central montada sobre estrado integra componentes perfeitamente compatíveis com base em um trocador de calor a placas Alfa Laval TS6M.
Sistemas prontos sob medida também estão disponíveis com potência nominal de até 10 mW para necessidades especiais.
Para mais informações, favor consultar nossa página de produtos Trocadores de Calor.
Sistema de Detecção de Contaminação de Condensados
O condensado do processo é uma importante fonte de economias de energia, água e produtos químicos para caldeiras.
O Sistema CCD monitora a condutividade do condensado devolvido para a caldeira e desvia condensados contaminados para o dreno ou para a recuperação de calor.
Consulte nossa página de produtos Tanques de alimentação para mais informações.
Purgador de Bóia para Vapor FT44 / FT47
O FT44 é um purgador de vapor de bóia de aço carbono com entrada de ar integral automática e a opção de uma válvula de agulha manualmente ajustável para desbloqueio do vapor, denominada FT44-C. Disponível nos tamanhos DN15 - DN50, DN80 e DN100.
O FT47 é um purgador de bóia de ferro SG com entrada de ar integral automática e a opção de uma válvula de agulha manualmente ajustável para desbloqueio do vapor denominada FT47-C. Disponível nos tamanhos DN15 - DN50.
Consulte nossa página de produtos Purgadores de Bóia para mais informações.
Tanque de Expansão (Flash Steam) Tipo FV
Adequado para aplicações em condensado de vapor flash, o tanque de expansão Tipo FV da Spirax Sarco foi projetado e construído de acordo com as exigências das normas Européias para Equipamentos sob Pressão 97 / 23 / EC. Disponível em vários tamanhos, condições máximas até 14 bar g a 198°C.
Consulte nossa página de produtos Tanques de Recuperação de Vapor de Expansão para mais informações.