Spirax Sarco Brasil
Fax: (55) 11 4615 9007
Marketing@br.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/br/
Aplicações
Mostramos aqui apenas algumas das várias aplicações encontradas nas indústrias de papel e papelão, para as quais fornecemos consultoria em produtos e aplicações.
- Tanque Separador com Controle de Nível
- Baterias para Aquecedores de Ar do Secador de Expansão
- Fornecimento de Vapor para Secador de Celulose a Ar
- Controle de Fluxo Eletropneumático
- Estágio Único do Evaporador (Licor Negro) com Detecção de Contaminação do Condensado
- Projeto de Fluxo para Máquinas de Papel (Sistema em Cascata)
- Típico Sistema de Termocompressores
- Plano de Retificador de Fluxo para Onduladores
- Placas Quentes do Ondulador
- Recuperação de Calor para Aquecer Água para Processos
Tanque Separador com Controle de Nível
No exemplo abaixo, um tanque de expansão tipo FV tem um controle de nível do tipo sonda da Spirax Sarco que agirá para evacuar o tanque se o nível de condensado exceder a um ponto determinado.
Na figura, válvula eletropneumática SPIRA-TROL.
Baterias para Aquecedores de Ar do Secador de Expansão
Observe que aqui, cada bateria é individualmente acoplada a um purgador de bóia para vapor FT.
A Bomba Mecânica MFP14 é alimentada unicamente por vapor e é usada para retornar condensado para a recuperação do vapor de expansão.
Um tanque de expansão tipo FV da Spirax Sarco que inclui controles de nível tipo sonda é usado para recuperar vapor de expansão do condensado, para ser usado pela primeira bateria do aquecedor de ar.
As válvulas de controle eletropneumáticas da Spirax Sarco são usadas em todo o processo.
Fornecimento de Vapor para Secador de Celulose a Ar
O diagrama abaixo mostra o fornecimento de vapor e a recuperação de calor para toda a unidade, incorporando tanques de expansão tipo FV da Spirax Sarco, controles eletropneumáticos, purgadores, acessórios e controles de nível. A Spirax Sarco também oferece uma ampla variedade de medidores de fluxo para uso nessa aplicação.
Controle de Fluxo Eletropneumático
O controle de fluxo é apropriado para processos onde grandes quantidades de vapor precisam ser acrescentadas a um determinado ponto de um processo, tal como para pré-vaporização, controle de descarga ou descongelamento de cascas. Um layout típico é mostrado abaixo.
Estágio Único do Evaporador (Licor Negro) com Detecção de Contaminação do Condensado
Um evaporador de efeito simples é mostrado, com adição de um sistema CCD de Detecção de Contaminação do Condensado. O sistema incorpora controles de pressão e purgadores da Spirax Sarco.
Um tanque de expansão FV com controle de nível poderá ser usado para recuperar vapor de expansão para o próximo efeito (de até seis no total). Bombas mecânicas MFP14 podem ser usadas como parte do sistema de drenagem de condensados.
Projeto de Fluxo para Máquinas de Papel (Sistema em Cascata)
Vapor de descarga recuperado do tanque de maior pressão é usado pelo próximo tanque de pressão menor. Esse processo pode ser complementado, com o uso da válvula de controle no tanque de menor pressão.
Controles de nível são usados para regular o nível de condensado no vaso separador. O excesso de vapor do grupo final é enviado para um condensador. Uma bomba MFP14 auxilia a drenagem, para evitar cavitação.
Típico Sistema de Termocompressores
Vapor de descarga recuperado de cada grupo de secadores é enviado via um termocompressor de volta para o mesmo grupo. Cada grupo pode operar com sua própria pressão, sem afetar o próximo grupo.
Controles de nível são usados para modular o nível de condensado no tanque separador.
O sistema utiliza controles, bombas de condensado e controles de nível da Spirax Sarco.
Plano de Retificador de Fluxo para Onduladores
Observe o uso dos controles de pressão e purgadores de bóia FT com eliminador de bloqueio de vapor SLR da Spirax Sarco.
Placas Quentes do Ondulador
Os purgadores automáticos da bomba APT14 asseguram a remoção eficaz do condensado das placas quentes, garantindo temperaturas constantes.
Recuperação de Calor para Aquecer Água para Processos
Na figura, o sistema recupera calor do condensado produzido pela autoclave, para aquecer a água para processos em outro ponto da fábrica.
Fornecemos também várias unidades montadas para troca de calor do vapor para aquecimento de água quente, o EasiHeat™, com potência nominal de até 1800 kW. Sistemas sob medida podem ser fornecidos para maiores potências nominais MW.
Qualquer que seja a exigência do seu sistema de vapor
A Spirax Sarco possui engenheiros experientes disponíveis para oferecer informações sobre a nossa capacidade em sua indústria.
Agende uma visita da Spirax Sarco à sua planta
Consulte-nos sobre nossos produtos e serviços