Produtos

Mostramos apenas alguns dos vários produtos e sistemas que fornecemos atualmente para indústrias de alimentos e bebidas.

 

Purgadores de Pressão Balanceada BT6

Purgadores de Pressão Balanceada BT6

O purgador de pressão balanceada BT6 de aço inoxidável 316L foi especificamente projetado para aplicações higiênicas incluindo barreiras de vapor, CIP/SIP e drenagem de vasos de processo, esterilizadores e autoclaves, e drenagem de dutos de vapor culinário. O corpo é livre de fissuras, auto-drenável e disponível com um acabamento de superfície de até 0.4 µm (16 micro-polegada Ra). Uma versão de alta capacidade está disponível.

Para mais informações, consulte a nossa página Purgadores de Pressão Balanceada.

Arrow Top
 

Válvula de Controle e Posicionador STERI-TROL

Válvula de Controle e Posicionador STERI-TROL

O STERI-TROL é uma válvula de controle de serviço limpo, pneumaticamente acionada, de ângulo, com dois orifícios, adequados a uma extensa variedade de aplicações nas indústrias de alimentos, fabricação de cerveja e bebidas. O design da 3A's e da EHEDG tem vedações aprovadas pela FDA e está disponível com todas as conexões e certificação padrão da indústria.

Para mais informações, consulte a nossa página de produtos Válvula de Controles e Posicionadores, Controladores e Sensores.

Arrow Top
 

EasiHeat™

EasiHeat™

Essa unidade compacta para troca de calor do vapor abrange uma grande variedade de funções com água quente para uso doméstico e em processos de 110 kW a 1.800 kW. A unidade central montada sobre um estrado que ocupa somente 1.2 m3 de espaço, incorpora componentes precisamente combinados, sobre um trocador de calor em placa Alfa Laval TS6M.

Mais informações em nossa página de produtos Trocadores de Calor.

Arrow Top
 

Purgador de Bóia FTS14

Purgador de Bóia FTS14

O FTS14 é um purgador de bóia de aço inoxidável austenítico, com uma entrada de ar automática, adequado para uso em sistemas de vapor de até 14 bar. O purgador oferece excelente resistência à corrosão e é esteticamente bem construído. É recomendado para esterilizadores, autoclaves, vasos de processamento e trocadores de calor.

Consulte a nossa página de produto Purgadores de Bóia.

Arrow Top
 

Medidor de Fluxo DIVA

Medidor de Fluxo DIVA

O medidor de fluxo de Área Variável Direto, Em-linha (DIVA) Spirax Sarco foi projetado como um sistema ideal para qualquer planejamento de gestão de energia do vapor ou aplicação de vapor para medição de fluxo, das iniciativas de monitoração e direcionamento às aplicações de controle. A unidade integrada de baixo custo oferece alta acuracidade e simples comissionamento digital sem a necessidade de equipamentos adicionais ou transmissores DP.

Para mais informações, consulte a nossa página de produtos Medidores de FLuxo DIVA.

Arrow Top
 

Sistema de Detecção de Contaminação de Condensados

Sistema de Detecção de Contaminação de Condensados

O condensado do processo é uma importante fonte de economias de energia, água e produtos químicos para caldeiras. O sistema CCD monitora a condutividade do condensado devolvido para a caldeira e redireciona condensados contaminados para o dreno.

Mais informações em nossa página de produtos Tanques de alimentação.

Arrow Top