Aplicações

Mostramos apenas algumas das várias aplicações usadas nas indústrias de alimentos e bebidas, para as quais podemos fornecer consultoria em produtos e aplicações.

 

Descascamento por Vapor

Vegetais tais como raízes são alimentados em lotes no descascador. Vapor de alta pressão é introduzido causando o rápido aquecimento da camada da superfície dos alimentos.

A pressão é então instantaneamente liberada fazendo com que o vapor formado sob a casca do vegetal faça com que ela se rompa.

Arrow Top
 

Evaporador com Detecção de Contaminação do Condensado de Estágio Único

Evaporadores são eficazes para concentrar produtos alimentícios.

É possível aumentar a eficiência do processo de evaporação usando termocompressores para reciclar o vapor como um meio de aquecimento, usando o vapor do processo para pré-aquecer o licor de alimentação de entrada e usando vários efeitos do evaporador, o vapor do efeito anterior é usado um meio de aquecimento direto (cada efeito opera com pressões progressivamente menores).

O controle PLC é normalmente usado para ajustar pressões / temperaturas e taxas de fluxo.

A detecção de contaminação de condensados poderá ser necessária para assegurar que o condensado seja devolvido para o tanque de alimentação da caldeira.

Arrow Top
 

Injeção Direta de Vapor para Cozimento e Mistura

Aquecimento direto do vapor é um método adequado para aquecer produtos se o vapor for de qualidade culinária e o produto - nesse caso sopa - puder ser diluído.

Esse processo poderá ser combinado com outros métodos de aquecimento tais como tanques revestidos.

A injeção de vapor é eficiente, de baixo custo e fornece agitação.

O vapor poderá ser injetado através de dutos de aspersão para vapor de baixa pressão ou bicos injetores para pressões maiores. Injeção em tubulação está sendo cada vez mais usada.

Arrow Top
 

Tanques Revestidos e Potes de Ebulição

Fornecimento de Vapor para Esterilizador Hidrostático Contínuo

Vapor é usado para aquecer as colunas hidrostáticas, pressurizar a caixa de vapor, aquecer o banho de detergentes, auxiliar o resfriamento controlado e secar vasilhas.

A água nas colunas hidrostáticas para o esterilizador hidrostático será pasteurizada durante o procedimento, porém um trocador de calor de placa poderá ser usado para manter a temperatura e aquecer a água de lavagem.

As figuras mostram os controles de pressão, Purgadores e acessórios da Spirax Sarco.

Arrow Top
 

Steam Supply to Continuous Hydrostatic Steriliser

Steam is used to heat the hydrostatic legs, pressurise the steam chest, heat the detergent bath, aid controlled cooling and dry the cans.

The water in the hydrostatic legs for a hydrostatic steriliser will be pasteurised during the bringing up procedure, however a plate heat exchanger may be used to maintain temperature and heat shower water.

Spirax Sarco pressure controls, steam traps and ancillaries are shown.

Arrow Top
 

Secador Transportador

Métodos diferentes de secar alimentos normalmente requerem a produção de ar quente. Em muitos casos, as indústrias de alimentos em particular, possuem vapor no local, que é usado para aquecer o ar usando as baterias do aquecedor de ar.

O condicionamento do ar quente para processos poderá ser necessário, uma vez que o ar usado para suprir equipamentos tais como: leitos fluidificados de secagem ou secadores de esteira ou túnel, precisa geralmente entrar em contato direto com o produto alimentar.

Arrow Top
 

Pasteurização de Sucos para Empacotamento Asséptico

Os sensores, controladores, válvulas de controle de temperatura e equipamentos de remoção de condensado da Spirax Sarco são todos mostrados no diagrama e exercem um papel importante na precisão e eficiência do processo.

Um purgador da bomba automático APT14 poderá ser necessário se as condições do processo criarem um risco de estrangulamento.

Arrow Top
 

Vapor Filtrado (Culinário)

Um filtro de vapor em aço inoxidável CSF16 é mostrado.

Arrow Top
 

Unidade EasiHeat™ para Água Quente para Processos / CIP

O compacto EasiHeat™ montado sobre estrado é uma solução de pronta entrega para suas necessidades de troca de calor.

A unidade mostrada acima incorpora componentes precisamente combinados e fornece água quente instantânea a temperaturas estáveis, eliminando a necessidade de um tanque adicional de circulação.

Podemos também oferecer pacotes de aquecimento de água sob medida para necessidades de até 4,2 MW, ou 10 MW para necessidades especiais.

Arrow Top

Qualquer que seja a exigência do seu sistema de vapor

A Spirax Sarco possui engenheiros experientes disponíveis para oferecer informações sobre a nossa capacidade em sua indústria.

  • Agende uma visita da Spirax Sarco à sua planta

  • Consulte-nos sobre nossos produtos e serviços