Spirax Sarco Brasil
Fax: (55) 11 4615 9007
Marketing@br.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/br/
Produtos
Apresentamos abaixo alguns dos produtos que fornecemos para clientes do setor de Petróleo e Produtos Petroquímicos.
- Manifolds MSC - ASTM
- Soluções para Purgadores Compactos de Encaixe Rápido
- Fig 34 Depurador
- Purgador Termodinâmico UTDM42L para uso com Conectores de Tubulação
- SIB30, SIB30H e SIB45
- TD62M e TD62LM
- Purgador de Ar e Gás CA44
- Sistema de Bombas Montado sobre Estrado MFP14-PPU
- Trocadores de Calor para Processos montados sobre Estrado
Manifolds MSC - ASTM
A Spirax Sarco fornece uma série de manifolds compactos forjados em aço carbono, com pistão integral tipo válvulas de retenção para distribuição de vapor e coleta de condensados. Classificados na classe ANSI 300 estão disponíveis com 4, 8 ou 12 conexões e podem ser fornecidos equipados com Purgadores para projetos de rápida instalação, a um custo extra. A versão DIN está disponível com 8 conexões – maiores detalhes na literatura do produto.
Linhas e conexões do dreno estão disponíveis nos tamanhos DN15, DN20 e DN25. A conexão de duto do vapor / retorno de condensado é DN40.
Por favor, consulte a literatura do produto para obter detalhes sobre tamanhos e conexões.
Mais informações na página de Manifolds e Jaquetas de Isolamento.
Soluções para Purgadores Compactos de Encaixe Rápido
O design exclusivo do conector de tubulação PC permite que os Purgadores sejam rápida e facilmente substituídos em poucos minutos soltando-se dois parafusos. Conectores da tubulação PC estão disponíveis em uma série de configurações para uso com Purgadores de conector orientável. Oferecemos desde um simples conector e purgador a uma estação completa de purgadores de vapor.
- As opções incluem válvulas de pistão para fornecer isolamento temporário, uma válvula auxiliar para manter o sistema de vapor ativo, válvulas de depressurização e filtros integrais.
- Uma linha completa de Purgadores complementares está disponível.
Conectores de tubulação disponíveis com os seguintes tipos de conexão: por parafuso, solda e rebordo.
Figura: Conector de tubulação PC45.
Mais informações em nossa página Conectores Orientáveis e Purgadores.
Fig 34 Depurador
A Fig 34 é um depurador integral com aba tipo Y, projetado para remover ferrugem, crostas e outros detritos da tubulação. É produzido em aço carbono, material ASTM. O produto está disponível com certificação de material EN 10204 2.2 como padrão e EN 10204 3.1.B para corpo e tampa sob encomenda.
Disponíveis com uma tela de aço inoxidável ou Monel, o depurador está disponível nos tamanhos até DN200, flange Padrão ANSI Classe 150 e 300, JIS /KS 20.
Consulte nossa página Depuradores e Filtros para mais informações.
Purgador Termodinâmico UTDM42L para uso com Conectores de Tubulação
O UTDM42L é um purgador termodinâmico totalmente manutenível fabricado em aço inoxidável austenítico com sede substituível. Foi projetado para pressões de vapor de até 42 bar g.
Quando instalado com um conector de tubulação adequado o UTDM42L pode facilmente ser removido sem invadir a tubulação, acelerando a substituição do purgador com o mínimo de horas paradas.
Mais informações na página Conectores Orientáveis e Purgadores.
SIB30, SIB30H e SIB45
O SIB30 e o SIB30H são Purgadores de balde invertido, vedados em aço inoxidável para pressões de até 30 bar, disponíveis nos tamanhos DN15 - DN20 com conexões de rebordo ou soldadas no suporte (conexão parafusada também disponível).
O SIB45 está disponível nos tamanhos DN20 e DN25 para pressões de até 45 bar g.
Para mais informações, consulte a nossa página de produtos Purgadores Vedados.
TD62M e TD62LM
O TD62LM e o TD62M são Purgadores termodinâmicos manuteníveis e de alta pressão com depurador integral e sede substituível para facilitar a manutenção. Foram projetados especificamente para aplicações de drenagem de tubulação de até 62 bar g.
Para mais informações, consulte a página de produtos Purgadores Termodinâmicos.
Purgador de Ar e Gás CA44
O CA44S é um purgador de ar e gás com bóia de aço carbono para pressões de até 40 bar. Está disponível nos tamanhos DN40 e DN50.
Para mais informações, consulte nossa página de produtos Isoladores, Purgadores de Drenagem e Acessórios.
Sistema de Bombas Montado sobre Estrado MFP14-PPU
A unidade MFP14-PPU da Spirax Sarco de bomba automática de descarga, é um sistema plug-in especificamente projetado para coletar e bombear condensados quentes, que são devolvidos para uso como água de alimentação da caldeira. Todo o sistema é capaz de suportar capacidades de até 6 000 kg/h, com cabeçotes de distribuição das bombas variando de 4 - 80 m. Fornecido completo, montado em placa sobre um estrado.
Operado por vapor ou ar/gás comprimido o MFP14-PPU pode ser adaptado para atender a uma grande variedade de aplicações de tratamento de condensados.
A bomba padrão é fabricada com ferro SG e ferro fundido.
- Versões duplex, triplex e de aço inoxidável estão disponíveis sob encomenda.
Para mais informações, consulte nossa página de produto Bombas Ativadas por Pressão.
Trocadores de Calor para Processos montados sobre Estrado
A Spirax Sarco oferece uma grande variedade de unidades padrão e sob medidas montadas sobre estrado, para bombeamento, troca de calor e contagem. A figura mostra sistemas de água quente e petróleo montados sobre estrado, produzidos para a Bergeson FPSO 'Berge Helene'.
O primeiro estrado mostra um sistema de circulação de água quente de 40MW, que fornece água quente de 125°C e 150°C através de trocadores de calor, usando vapor saturado a 40 bar g como meio primário, montado sobre estrado. O estrado incluiu três bombas de circulação de água quente, instrumentação, válvulas de controle e todos os equipamentos da tubulação.
O segundo estrado mostra um pacote para circulação de petróleo, aquecendo o petróleo cru a até 72°C para processamento. O estrado incluiu um trocador de calor de 5,5MW para água quente/petróleo cru e três bombas de parafuso de 500kW com pressão máxima de descarga de 100 bar g. O estrado foi fornecido completo com instrumentação, válvulas de controle e todos os equipamentos de tubulação.
Mais informações em nossa página de produtos sobre Trocadores de Calor.