Introduction de filtres à haute pression et filtres temporaires

Dans les applications industrielles, on trouve de plus en plus des processus à haute pression entrainant une demande croissante de composants résistant à ces pressions élevées pour les circuits liquides/vapeur.

Spirax-Sarco offre une réponse à cette demande à l’aide de la nouvelle série de filtres à pression nominale élevée (haute pression – HP). Les nouveaux filtres suivants sont ainsi dorénavant disponibles : F14HP, F16HP, F18HP, F34HP et F36HP. Ils sont adaptés pour des applications à haute pression où les filtres standards sont inadéquats (jusqu’à 220 bar eff. pour la vapeur saturée – 18HP).

Avec l’introduction de ces nouveaux filtres, Spirax-Sarco peut vous offrir un filtre approprié pour chaque application: pour chaque classe de pression, matériel et type de connexion, il existe un filtre dans notre gamme pour chacun de vos besoins dans vos installations.

Une deuxième nouvelle série de filtres sont les filtres temporaires en acier inoxydable TP1 et TP2. Ceux-ci sont disponibles dans les diamètres DN40 à DN700 et doivent être montés entre brides. Ces filtres peuvent être utilisés par exemple pendant la mise en service d’une installation pour enlever les débris suite à l’assemblage de l’installation.

Plus d'informations:

F14HP: TI-P169-03
F18HP: TI-P162-03
F16HP: TI-P169-08
F34HP: TI-P168-01
F36HP: TI-P160-11
TP1/TP2: TI-P169-06

F36HP - Filtre à haute pression en acier inoxydable F36HP - Filtre à haute pression en acier inoxydable

Contactez-nous pour le conseil de nos ingénieurs

  • Aide avec le dimensionnement et la sélection
  • Planifiez une visite
  • Réponses et conseil sur des produits/applications
  • Demandes de prix et commandes