DLV7 - Le nouvel détendeur à action directe pour vapeur

Pour de nombreuses applications, un dispositif semi-équilibré, simple et peu coûteux, suffit pour réduire la pression de la vapeur. Toutefois, dans le monde entier, des clients cherchent des détendeurs fiables et faciles à entretenir.

Spirax - Sarco répond à ce besoin avec le lancement de leur série de réducteurs de pression DLV7, semi-équilibrée à action directe. Le DLV est un complément compétitive à la gamme très réussie DRV, détendeurs complètement équilibrées, lancé en l'année 1990.

Les clients qui ont opté pour la qualité des détendeurs Spirax - Sarco complètement équilibrés pour leurs applications les plus exigeantes ont maintenant un produit Spirax - Sarco disponible pour les applications où un dispositif simple est suffisante.

La série est disponible dans les tailles DN15 à DN100, à brides selon EN 1092 PN16 ou PN25 et corps en fonte nodulaire. Le design utilise un seul soufflet en acier inoxydable pour l'équilibrage de la pression et l'étanchéité de la tige. Pour améliorer la contrôlabilité à faible débit, la DLV7 dispose d'un clapet arrondi. La plage de pression détendue est couverte avec un seul ressort et trois actionneurs.

Le DLV7 est la solution idéale pour une régulation de pression cohérente et fiable, pour vapeur jusqu'à 19 bar eff. et 250°C.

Plus d'informations:

TI-P204-04
SB-GCH-29

DLV7 - Détendeur à action directe. DLV7 - Détendeur à action directe.

Contactez-nous pour le conseil de nos ingénieurs

  • Aide avec le dimensionnement et la sélection
  • Planifiez une visite
  • Réponses et conseil sur des produits/applications
  • Demandes de prix et commandes