Energiebesparende oplossingen - Recuperatie van revaporisatiestoom

Opdat condenspotten het condensaat zouden kunnen afvoeren, moet de druk vóór de condenspot (stoomdruk) groter zijn dan de druk na de condenspot (tegendruk condensaat). Tijdens het afvoeren van het condensaat is er dus een drukval die gepaard gaat met de vorming van revaporisatiestoom.

Hoe groter de verschildruk en het debiet, hoe groter de hoeveelheid en volume aan revaporisatiestoom. Onderstaande grafiek laat toe om de hoeveelheid revaporisatiestoom te bepalen.

Revaporisatiestoom Revaporisatiestoom

In praktijk kan deze revaporisatiestoom gerecupereerd worden door afscheiding van de vloeistoffase in een revaporisatievat. De revaporisatiestoom is geschikt voor het voeden van een verbruiker aan lage druk (bv. voorverwarming) of een lage druk stoomnet.

Spirax-Sarco stelt een compleet functionerend systeem, gemonteerd of niet, voor.

Revaporisatievat Revaporisatievat

Het is aan te raden om de revaporisatiestoom die onstaat na de condenspotten te recuperen.


Voor wie is dit concept bestemd?

Voor stoomgebruikers die over gelijktijdige distributienetten bij verschillende drukken beschikken of gelijkmatige energiebehoeften hebben.

Voordelen:

  • Vermindering van het stoomverbruik.
  • Vermindering van de tegendruk op het condensaatnet.
  • Homogenisering van de drukken en temperaturen in het condensaatnet.
  • Verminderde kans op waterslagen en vibraties in het condensaatnet.
  • Vermindering van het volume revaporisatiestoom in de condensaatleidingen.
  • Beveiliging van de installatie.

Het concept

Recuperatie van revaporisatiestoom voor gebruik in een procestoepassing. Recuperatie van revaporisatiestoom voor gebruik in een procestoepassing.

Besparingen

Vermindering van het brandstofverbruik

Tot 90 m³ aardgas / ton gerecupereerde revaporisatiestoom.

Beperking van de CO2-uitstoot

154 kg / ton gerecupereerde revaporisatiestoom.

Terugverdientijd

Gepersonaliseerde studie op aanvraag uitgevoerd door Spirax-Sarco.

Contacteer ons voor Advies van onze ingenieurs

  • Hulp bij dimensionering en selectie
  • Antwoorden & advies over producten/toepassingen
  • Prijsvragen & bestellingen