Spirax Sarco België
Fax: +32 (0) 9 244 67 20
Info@be.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/be/dut/
STS17.2 - De compacte, voorgemonteerde ontwateringspost
Het kiezen van een gepaste ontwateringspost gaat gepaard met het selecteren en installeren van diverse componenten: afsluiters, een filter, een condenspot en een terugslagklep.
Gezien de grote aantallen ontwateringsposten die op elke stoominstallatie voorzien dienen te worden, komt Spirax-Sarco met een oplossing om uw selectie- en installatietijd te minimaliseren.
Spirax-Sarco stelt u de compacte, snel-te-monteren ontwateringspost STS17.2 voor. Deze is geschikt voor élke leidingsontwatering, heeft een uiterst compacte constructie, bevat alle elementen die nodig zijn voor een efficiënte leidingsontwatering, bestaat uit roestvast staal en is reeds volledig voorgemonteerd.
De STS17.2 ontwateringspost is ontworpen als een gemakkelijke, voorgemonteerde ontwateringsoplossing met een stroomopwaartse afsluiter, een universele connector met filter, terugslagklep en stroomafwaartse afsluiter. Het is de ideale oplossing wanneer u een kwaliteitsvolle, snelle & efficiënte oplossing wenst voor uw leidingsontwatering.
Bekijk de video:
Belangrijkste eigenschappen:
- snel en makkelijk onderhoud van de ontwateringspost door de universele connector.
- bestaat slechts uit , wat zorgt voor gemak van specificatie en installatie.
- voorgemonteerde constructie zorgt voor snel en gemakkelijke installatie. Bovendien is er geen gevaar voor potentiële lekken tussen de componenten onderling.
- alle elementen in roestvast staal voor een lange levensduur en geen corrosie.
- compatibiliteit met verschillende types condenspotten zorgt voor een flexibelere leverbaarheid en selectie.
- verkrijgbaar met een geïntegreerde lekdetector als optie.
- de interne delen van de componenten zijn vervangbaar zodat de ontwateringsposten makkelijk onderhouden kunnen worden.
- standaard voorzien van vergrendelbare hendel voor het verhinderen van onbevoegde of toevallige bediening.
- verkrijgbaar in geschroefde (BSP of NPT), socket weld én geflensde aansluitingen.
- kan drukken aan tot 17,5 bar eff.
Meer informatie:
STS17.2 - Compacte ontwateringspost
Contacteer ons voor Advies van onze ingenieurs
- Hulp bij dimensionering en selectie
- Antwoorden & advies over producten/toepassingen
- Prijsvragen & bestellingen