Zona de Agua Subenfriada - Tablas de Vapor
A cualquier presión, el agua por debajo de su punto de saturación se dice que está en un estado sub-saturada (o sub-enfriada).
Por ejemplo, agua a una presión de 1 atmósfera y una temperatura inferior a la de la temperatura de saturación de 100°C está sub-saturada. Agua a una presión de 10 atmósferas tiene una temperatura de saturación de 180°C, así el agua que esté por debajo de esta temperatura también es sub-saturada.
Aprenda más con nuestros cursos - ¿Qué es Vapor?
.
Introduzca sus preferencias para estas tablas de vapor.
Nota: No podrá utilizarse coma (,) como separador de decimales. Por favor utilice punto (.)
Ejemplo: debe escribir 1.02 en lugar de 1,02