Spirax Sarco Argentina
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Trampas para vapor bimetálicas
Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados. Seleccione su Web Spirax Sarco local o Contáctenos para más información.
¿Qué puedo hacer ahora?
Buscar más información sobre Trampas para vapor bimetálicas en las siguientes secciones, o ponerme en contacto para más ayuda.
Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros
- Ayuda en el dimensionamiento y selección
- Solicitar una visita
- Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
- Solicitar cotización
Tabla de Rangos
| Modelo | HP45 | |
| Material - Internos | Acero Inoxidable | |
| Condiciones de Diseño del Cuerpo | Class 900 (PN150) | |
| Tamaños | DN8 - 1/4" | |
| DN10 - 3/8" | ||
| DN15 - 1/2" | ||
| DN20 - 3/4" | ||
| DN25 - 1/2" | ||
| DN25 - 1" | ||
| DN40 - 1 1/2" | ||
| DN50 - 2" | ||
| DN80 - 3" | ||
| DN100 - 4" | ||
| Conexiones | Con Bridas | |
| Roscado | ||
| Butt Weld | ||
| Socket Weld | ||
| Filtro Integrado | ||
| Válvula de Retención Interna | ||
| Deflector Interno | ||
| Capacidad de Descarga | Medium | |
| Opcional | Válvula de Purga | |
| Documentación Técnica | La documentación para estos productos está disponible abajo | |
Hoja Técnica
Use nuestras hojas técnicaspara una especificación técnica completa del producto. Generalmente incluyen:
- Rango de operación
- Materials
- Tamaños y conexiones
- Dimensiones y pesos
- Gráficos de capacidades
- Información para pasar pedido
| Título | Número de referencia | Versión | Tamaño archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Trampa bimetálica ABL | TI-P623-07 | 637 KB | ||
| Trampa bimetálica HP45 | TI-P623-02 | 650 KB | ||
| Trampa bimetálica HP80, HP100, HP150 y HP210 | TI-P623-06 | 625 KB | ||
| Trampa bimetálica ISM21 con sensor Spiratec | TI-P618-01 | 142 KB | ||
| Trampa bimetálica ISMC32 con sensor Spiratec | TI-P076-11 | 218 KB | ||
| Trampa bimetálica Serie PBX | TI-P626-02 | 548 KB | ||
| Trampa bimetálica SM21 y SM21Y | TI-P076-01 | 148 KB | ||
| Trampa bimetálica SM24 y SM24Y | TI-P076-02 | 143 KB | ||
| Trampa bimetálica SM24H | TI-P076-03 | 1.22 MB | ||
| Trampa bimetálica SM45 | TI-P025-01 | 142 KB | ||
| Trampa bimetálica SMC32 y SMC32Y | TI-P076-10 | 250 KB | ||
| Trampa bimetálica SP80 y SP100 | TI-P624-02 | 661 KB | ||
| Trampa bimetálica SSM21 | TI-P076-04 | 99 KB | ||
| Trampa bimetálica T3 | TI-P625-01 | 480 KB | ||
| Trampa bimetálica USM21 | TI-P625-04 | 250 KB |
Instrucciones de Instalación y Mantenimiento
Información clara y precisa de la instalación y el mantenimiento. Generalmente incluyen:
- Información General de Seguridad
- Información General del Producto
- Instalación
- Puesta en marcha
- Funcionamiento
- Mantenimiento
- Recambios
| Título | Número de referencia | Versión | Tamaño archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Purgadores bimetálicos SMC32 y SMC32Y | IM-P076-09 | 406 KB | ||
| Trampa bimetálica ABL | IM-P623-05 | 478 KB | ||
| Trampa bimetálica HP45 | IM-P623-03 | 404 KB | ||
| Trampa bimetálica HP80, HP100, HP150 y HP210 | IM-P623-04 | 386 KB | ||
| Trampa bimetálica para Vapor SM21,SM21Y,SM24,SM24Y y SM24H | IM-P076-07 | 649 KB | ||
| Trampa bimetálica para Vapor SM45 | IM-P025-02 | 578 KB | ||
| Trampa para vapor y eliminadores de aire Bimetálicos | IM-GST-23 | 416 KB |
Cursos de Ingeniería de Vapor
Cursos que explican los principios del vapor y transferencia de calor, Específico a esta sección de producto.
Programás de cálculo
Programas de cálculo diseñados para ayudar a diseñadores e ingenieros a seleccionar y dimensionar los productos que requieren.
Dibujos CAD
Dibujos CAD que le permiten ver exactamente como se construyó el producto. También se pueden descargar para introducir en su propio esquema.
Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros
- Ayuda en el dimensionamiento y selección
- Solicitar una visita
- Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
- Solicitar cotización