Spirax Sarco Argentina
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Trampas para vapor de presión balanceada.
- Son purgadores muy versátiles.
- Trabajan perfectamente tanto con cargas de condensado grandes como pequeñas.
- Son de tamaño compacto.
- Capacidad de descarga alta y continua para asegurar una transferencia de calor máxima.
- Los purgadores de boya cerrada son la mejor elección para el drenaje de plantas con control automático de temperatura.
- Incorporan un elemento termostático eliminador de aire como estándar y un dispositivo antibloqueo por vapor como opción.
Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados. Seleccione su Web Spirax Sarco local o Contáctenos para más información.
¿Qué puedo hacer ahora?
Buscar más información sobre Trampas para vapor de presión balanceada. en las siguientes secciones, o ponerme en contacto para más ayuda.
Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros
- Ayuda en el dimensionamiento y selección
- Solicitar una visita
- Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
- Solicitar cotización
Tabla de Rangos
- Hierro Fundido
- Fundición Nodular
- Acero Fundido
- Acero Inoxidable
| Modelo | FT14 | FT43 | FT12 | FT53 | |
| Condiciones de Diseño del Cuerpo | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | |
| Tamaños | DN15 | DN150 Only | |||
| DN20 | DN150 Only | ||||
| DN25 | DN150 Only | ||||
| DN32 | DN150 Only | ||||
| DN40 | DN150 Only | ||||
| DN50 | DN150 Only | ||||
| DN80 | DN150 Only | ||||
| DN100 | DN150 Only | ||||
| Conexiones | Roscado | ||||
| Con Bridas | |||||
| Socket Weld | |||||
| Flujo Universal o vertical / horizontal | UVH | H | H | VH | |
| Niquelado con Filtro | |||||
| Versión C con SLR | |||||
| Taladrado y Roscado para Válvula de Purga | |||||
| Documentación Técnica | La documentación para estos productos está disponible abajo | ||||
Nota: SLR (Dispositivo antibloqueo por vapor) no está disponible para el FT43 y FT44 de DN80 / DN100 y todas las versiones verticales del FT43, FT44 y FT47. Versiones de 32 bar de todos los purgadores de boya sólo se suministran con eliminador de aire termostático.
Hoja Técnica
Use nuestras hojas técnicaspara una especificación técnica completa del producto. Generalmente incluyen:
- Rango de operación
- Materials
- Tamaños y conexiones
- Dimensiones y pesos
- Gráficos de capacidades
- Información para pasar pedido
| Título | Número de referencia | Versión | Tamaño archivo | |
|---|---|---|---|---|
| FTD Trampa para Vapor a Flotador de Doble Asiento | 2316 | 365 KB | ||
| Trampa a flotador FTC32 Recambios | TI-P602-03 | 524 KB | ||
| Trampa a flotador FTGS14 | TI-P145-11 | 249 KB | ||
| Trampa a flotador FTS14 | TI-P145-01 | 614 KB | ||
| Trampa a flotador para vapor FT43 DN80 y DN100 | TI-S02-22 | 147 KB | ||
| Trampa Termostática de Presión Balanceada para Vapor MST30 | 2030 | 365 KB |
Instrucciones de Instalación y Mantenimiento
Información clara y precisa de la instalación y el mantenimiento. Generalmente incluyen:
- Información General de Seguridad
- Información General del Producto
- Instalación
- Puesta en marcha
- Funcionamiento
- Mantenimiento
- Recambios
| Título | Número de referencia | Versión | Tamaño archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Trampa a flotador FTGS14 | IM-P145-12 | 318 KB | ||
| Trampa para vapor BPT13 | IM-P122-03 | 150 KB |
Cursos de Ingeniería de Vapor
Cursos que explican los principios del vapor y transferencia de calor, Específico a esta sección de producto.
Programás de cálculo
Programas de cálculo diseñados para ayudar a diseñadores e ingenieros a seleccionar y dimensionar los productos que requieren.
Dibujos CAD
Dibujos CAD que le permiten ver exactamente como se construyó el producto. También se pueden descargar para introducir en su propio esquema.
Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros
- Ayuda en el dimensionamiento y selección
- Solicitar una visita
- Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
- Solicitar cotización