Spirax Sarco Argentina
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Trampas para vapor termostáticas de presión equilibrada
Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados. Seleccione su Web Spirax Sarco local o Contáctenos para más información.
¿Qué puedo hacer ahora?
Buscar más información sobre Trampas para vapor termostáticas de presión equilibrada en las siguientes secciones, o ponerme en contacto para más ayuda.
Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros
- Ayuda en el dimensionamiento y selección
- Solicitar una visita
- Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
- Solicitar cotización
Tabla de Rangos
- Latón
- Acero
- Acero Inoxidable
| Modelo | BPT | |||||||||
| 13A | 13AX | 13S | 13SX | 13UA | 13UAX | 13US | 13USX | |||
| Condiciones de Diseño del Cuerpo | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | ||
| Tamaños | DN8 - 1/4" | |||||||||
| DN15 - 1/2" | ||||||||||
| DN20 - 3/4" | ||||||||||
| DN25 - 1" | ||||||||||
| Conexiones | Roscado | |||||||||
| Tuerca de Unión | ||||||||||
| Socket Weld | ||||||||||
| Butt Weld | ||||||||||
| Con Bridas | ||||||||||
| Filtro | Tipo Plano | |||||||||
| Tipo Cilíndrico | ||||||||||
| Relleno de la Cápsula * | STD | |||||||||
| E | ||||||||||
| Válvula de Retención Interna | ||||||||||
| Capacidad de Descarga | High | High | High | High | High | High | High | High | ||
| Opcional | Relleno de la Cápsula * | SUB | ||||||||
| NTS | ||||||||||
| F | ||||||||||
| G | ||||||||||
| Blowdown Valve | ||||||||||
| Acabado Cromado | ||||||||||
| Documentación Técnica | La documentación para estos productos está disponible abajo | |||||||||
Nota, Relleno de Cápsula y Operación - Al pasar pedido siempre indicar el relleno de la cápsula:
Cápsula estándar - marcada con 'STD' o 'E' para temperatura de descarga aproximadamente 12°C por debajo de la del vapor.
Opcional - la cápsula se puede suministrar con subenfriamiento marcada con 'SUB' o 'F' para temperatura de descarga aproximadamente 24°C por debajo de la del vapor.
Para aplicaciones críticas se dberá seleccionar la cápsula marcada con 'NTS' o 'G para temperatura de descarga aproximadamente 4°C por debajo de la del vapor.
Hoja Técnica
Use nuestras hojas técnicaspara una especificación técnica completa del producto. Generalmente incluyen:
- Rango de operación
- Materials
- Tamaños y conexiones
- Dimensiones y pesos
- Gráficos de capacidades
- Información para pasar pedido
Instrucciones de Instalación y Mantenimiento
Información clara y precisa de la instalación y el mantenimiento. Generalmente incluyen:
- Información General de Seguridad
- Información General del Producto
- Instalación
- Puesta en marcha
- Funcionamiento
- Mantenimiento
- Recambios
Cursos de Ingeniería de Vapor
Cursos que explican los principios del vapor y transferencia de calor, Específico a esta sección de producto.
Programás de cálculo
Programas de cálculo diseñados para ayudar a diseñadores e ingenieros a seleccionar y dimensionar los productos que requieren.
Dibujos CAD
Dibujos CAD que le permiten ver exactamente como se construyó el producto. También se pueden descargar para introducir en su propio esquema.
Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros
- Ayuda en el dimensionamiento y selección
- Solicitar una visita
- Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
- Solicitar cotización