Filtros

Fig 1 and Fig 12
Garantizan un vapor de alta calidad
Information icon

Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados.  Seleccione su Web Spirax Sarco local o Contáctenos para más información.

¿Qué puedo hacer ahora?

Buscar más información sobre Filtros en las siguientes secciones, o ponerme en contacto para más ayuda.

Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros

  • Ayuda en el dimensionamiento y selección
  • Solicitar una visita
  • Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
  • Solicitar cotización
 

Tabla de Rangos

Tipo de filtro Fig 1 Fig 4 Fig 5 Fig 3 Fig 6 Fig 12
Condiciones de Diseño del Cuerpo PN16 PN16 PN16 PN25 PN25 PN25
Tamaño DN8 1/4"            
DN10 3/8"          
DN15 1/2"  
DN20 3/4"  
DN25 1"      
DN32 1 1/4"        
DN40 1 1/2"        
DN50 2"        
DN65 2 1/2"        
DN80 3"        
DN100 4"          
DN125 5"            
DN150 6"            
DN200 8"            
DN250 10"            
Conexiones Roscado  
Socket Weld            
Con Bridas EN          
ANSI          
JIS/KS            
Tipo 'Y'      
Ángulo        
Recto          
Cesta            
Opciones de Filtro
Válvula de Purga
3.1 certificaciones            
Tamices estándar en acero inoxidable
Perforaciones 0.8mm
DN8 to DN80
1.6mm
DN100 to DN200
         
3.0mm            
Tamices opcionales en acero inoxidable
Perforaciones 1.6mm
DN8 to DN80
3.0mm
DN8 to DN200
Mesh 40, 100, 200
Tamices opcionales en Monel
Perforaciones 0.8mm
DN8 to DN80
1.6mm
DN100 to DN200
           
3.0mm
DN8 to DN200
Mesh 100
Documentación Técnica La documentación para estos productos está disponible abajo
 

Hoja Técnica

Use nuestras hojas técnicaspara una especificación técnica completa del producto. Generalmente incluyen:

  • Rango de operación
  • Materials
  • Tamaños y conexiones
  • Dimensiones y pesos
  • Gráficos de capacidades
  • Información para pasar pedido
Título Número de referencia Versión Tamaño archivo
PDF Filtro de Acero FIG14 TI-P063-02 2.22 MB
PDF Filtro de Acero Fundido CT ½” a 2” TI-P060-20 2.22 MB
PDF Filtro de acero fundido FIG34 DN15 a DN200 TI-P064-01AR 2.22 MB
PDF Filtro de Bronce Forjado BT 3/8” a ¾” TI-P164-01AR 2.22 MB
PDF Filtro de Hierro Fundido AF250 DN50 a DN100 TI-P160-10AR 2.22 MB
PDF Filtro de Hierro Fundido AT 3/8” a 2” TI-P159-01AR 2.22 MB
 

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Información clara y precisa de la instalación y el mantenimiento. Generalmente incluyen:

  • Información General de Seguridad
  • Información General del Producto
  • Instalación
  • Puesta en marcha
  • Funcionamiento
  • Mantenimiento
  • Recambios
Título Número de referencia Versión Tamaño archivo
PDF Filtro de acero Inoxidable CSF16 p185-02 250 KB
PDF Filtros (Roscados,Stocket,Weld y con Bridas) s60-16 445 KB
PDF Filtros con bridas s60-18 653 KB
 
World Icon

Cursos de Ingeniería de Vapor

Cursos que explican los principios del vapor y transferencia de calor, Específico a esta sección de producto.

 
World Icon

Dibujos CAD

Dibujos CAD que le permiten ver exactamente como se construyó el producto. También se pueden descargar para introducir en su propio esquema.

Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros

  • Ayuda en el dimensionamiento y selección
  • Solicitar una visita
  • Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
  • Solicitar cotización