Spirax Sarco Argentina
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Válvulas de interrupción de fuelle
- La última solución en válvulas de interrupción todo/nada (on/off).
- Una solución ambientalmente sana.
- El diseño de sellado con fuelle asegura que se eliminan totalmente las fugas de vapor.
- Cumplen con las más estrictas normativas mundiales sobre emisiones.
- Imprescindibles para mantener seguridad de la planta.
- Ahorre energía, fomente un ambiente más limpio.
- Garantizado un nivel de emisiones cero.
Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados. Seleccione su Web Spirax Sarco local o Contáctenos para más información.
¿Qué puedo hacer ahora?
Buscar más información sobre Válvulas de interrupción de fuelle en las siguientes secciones, o ponerme en contacto para más ayuda.
Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros
- Ayuda en el dimensionamiento y selección
- Solicitar una visita
- Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
- Solicitar cotización
Tabla de Rangos
- Hierro Fundido
- Fundición Nodular
- Acero Fundido
- Acero Inoxidable
- Acero Forjado
| Modelo | BSA1 | BSA1 RPTFE | BSA1B/D | BSA1T | BSA1T RPTFE | |
| Cierre de Válvula | Cono Cónico | |||||
| Disco Estándar Plano | ||||||
| Obturador Contorneado y Dispositivo de Bloqueo | ||||||
| Disco Equilibrado | ||||||
| Asiento Blando R-PTFE Obturador estándar | ||||||
| Asiento Blando R-PTFE Obturador Contorneado y Dispositivo de Bloqueo | ||||||
| Asiento Estellitado | ||||||
| Fuelle | Fuelle Sencillo | |||||
| Doble Fuelle | ||||||
| Tamaños | DN15 1/2" | |||||
| DN20 3/4" | ||||||
| DN25 1" | ||||||
| DN32 1 1/4" | ||||||
| DN40 1 1/2" | ||||||
| DN50 2" | ||||||
| DN65 2 1/2" | ||||||
| DN80 3" | ||||||
| DN100 4" | ||||||
| DN125 5" | ||||||
| DN150 6" | ||||||
| DN200 8" | ||||||
| DN250 10" | ||||||
| Conexiones | Roscado | |||||
| Con Bridas | ||||||
| Socket Weld | ||||||
| Distancia Entre Caras | ||||||
| Documentación Técnica | La documentación para estos productos está disponible abajo | |||||
Catálogos
Nuestros catálogos incluyen el concepto, beneficios para el usuario y características principales del producto.
| Título | Número de referencia | Versión | Tamaño archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Válvulas de interrupción con fuelle | p137-01 | 324 KB |
Hoja Técnica
Use nuestras hojas técnicaspara una especificación técnica completa del producto. Generalmente incluyen:
- Rango de operación
- Materials
- Tamaños y conexiones
- Dimensiones y pesos
- Gráficos de capacidades
- Información para pasar pedido
| Título | Número de referencia | Versión | Tamaño archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Válvulas de interrupción con fuelle BSAT y BSA | TI-P137-18 | 2.22 MB | ||
| Válvulas de interrupción de fuelle A3S y A3SS | TI-P132-09 | 2.22 MB |
Instrucciones de Instalación y Mantenimiento
Información clara y precisa de la instalación y el mantenimiento. Generalmente incluyen:
- Información General de Seguridad
- Información General del Producto
- Instalación
- Puesta en marcha
- Funcionamiento
- Mantenimiento
- Recambios
| Título | Número de referencia | Versión | Tamaño archivo | |
|---|---|---|---|---|
| Válvula de interrupción con fuelle A3S | p132-11 | 185 KB | ||
| Válvula de interrupción con fuelle BSA | p137-02 | 646 KB | ||
| Válvulas de Aislamiento BSA,A3S,HV3, Y RP | f05-01 | 418 KB |
Cursos de Ingeniería de Vapor
Cursos que explican los principios del vapor y transferencia de calor, Específico a esta sección de producto.
Programás de cálculo
Programas de cálculo diseñados para ayudar a diseñadores e ingenieros a seleccionar y dimensionar los productos que requieren.
Dibujos CAD
Dibujos CAD que le permiten ver exactamente como se construyó el producto. También se pueden descargar para introducir en su propio esquema.
Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros
- Ayuda en el dimensionamiento y selección
- Solicitar una visita
- Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
- Solicitar cotización