Controles autoaccionados

Controles autoaccionados, la manera más sencilla y fiable de controlar la temperatura.

  • Precisos
  • Fiables
  • Fácil de usar
  • Fácil de instalar
  • Fácil puesta en marcha
Information icon

Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados.  Seleccione su Web Spirax Sarco local o Contáctenos para más información.

¿Qué puedo hacer ahora?

Buscar más información sobre Controles autoaccionados en las siguientes secciones, o ponerme en contacto para más ayuda.

Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros

  • Ayuda en el dimensionamiento y selección
  • Solicitar una visita
  • Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
  • Solicitar cotización
 

Catálogos

Nuestros catálogos incluyen el concepto, beneficios para el usuario y características principales del producto.

Título Número de referencia Versión Tamaño archivo
PDF Controles de temperatura autoaccionados SB-F11-07 1.51 MB
 

Hoja Técnica

Use nuestras hojas técnicaspara una especificación técnica completa del producto. Generalmente incluyen:

  • Rango de operación
  • Materials
  • Tamaños y conexiones
  • Dimensiones y pesos
  • Gráficos de capacidades
  • Información para pasar pedido
Título Número de referencia Versión Tamaño archivo
PDF Accesorios para control de temperatura TI-P033-01 122 KB
PDF Control autoaccionado de temperatura SA422 TI-P380-01 463 KB
PDF Control de temperatura 37D TI-P102-01 112 KB
PDF Control de temperatura, tipo 58 TI-P041-02 134 KB
PDF Control de temperatura, tipo 58 Capacidades TI-P041-01 89 KB
PDF Control de traceado con vapor TA10 TI-P350-01 109 KB
PDF KA 31 Válvula Controladora de Temperatura para Calentamiento 1805 394 KB
PDF Protector de sobretemperatura TI-P073-03 122 KB
PDF SB Válvula Controladora de Temperatura para Calentamiento 1801 453 KB
PDF Sistemas de control de temperatura autoaccionados SA121, SA122, SA123, SA128 y SA129 TI-P046-01 306 KB
PDF Válvula de 3 vías TW TI-P047-01 132 KB
PDF Válvula de acero KA43, KB43 y KC43 TI-P078-06 112 KB
PDF Válvula de acero KX43 y KY43 TI-P078-05 125 KB
PDF Válvula de bronce BX y BXRA TI-P036-02 123 KB
PDF Válvula de bronce KA51, KB51 y KC51 TI-P078-04 133 KB
PDF Válvula de bronce KX51 y KY51 TI-P078-03 119 KB
PDF Válvula de bronce NS y NSRA TI-P049-01 126 KB
PDF Válvula de protección HL17 TI-P073-11 134 KB
PDF Válvula hierro fundido BM, BMRA, BMF y BMFRA TI-P036-01 116 KB
PDF Válvula hierro fundido KX31, KX33, KY31 y KY33 TI-P078-01 516 KB
 

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Información clara y precisa de la instalación y el mantenimiento. Generalmente incluyen:

  • Información General de Seguridad
  • Información General del Producto
  • Instalación
  • Puesta en marcha
  • Funcionamiento
  • Mantenimiento
  • Recambios
Título Número de referencia Versión Tamaño archivo
PDF Sistemas de control de Temperatura 121,122,123,128 ,1219,422 IM-P046-08 177 KB
PDF Sistemas de control de Temperatura con ajuste de dial SA422, SA423, IM-P046-12 520 KB
PDF Sistemas de control de Temperatura SA IM-S20-04 333 KB
PDF Sistemas de control de Temperatura SA121, SA122,SA123,SA128 Y SA1219 IM-P381-01 489 KB
PDF Sistemas de control de Temperatura SA422, SA423, IM-P046-11 491 KB
PDF Válvula de control de Temperatura TW IM-P047-04 176 KB
PDF Válvulas BX, BM,SB, NS Y K IM-S21-06 332 KB
PDF Válvulas de control autoaccionado tipos: BM,BMF,BX, SB,NS,KA,KB, KC,BMRA, BMFRA,BXRA,SBRA,NSRA,KX,KY IM-S21-01 658 KB
PDF Válvulas TW IM-P047-05 330 KB
 
World Icon

Cursos de Ingeniería de Vapor

Cursos que explican los principios del vapor y transferencia de calor, Específico a esta sección de producto.

 
World Icon

Programás de cálculo

Programas de cálculo diseñados para ayudar a diseñadores e ingenieros a seleccionar y dimensionar los productos que requieren.

 
World Icon

Dibujos CAD

Dibujos CAD que le permiten ver exactamente como se construyó el producto. También se pueden descargar para introducir en su propio esquema.

Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros

  • Ayuda en el dimensionamiento y selección
  • Solicitar una visita
  • Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
  • Solicitar cotización