Válvulas reductoras y limitadoras de presión

Los sistemas de vapor bien diseñados producen vapor limpio y seco para distribuir a alta presión - el vapor de mejor calidad a menor costo.

El vapor a menor presión se necesita normalmente en el punto de uso. Un control eficaz exige una válvula automática que pueda reducir la presión de manera precisa, fiable y a un costo adecuado para la aplicación.

Tipos;

  • Válvulas autoaccionadas (pueden trabajar la necesidad de alimentación externa).
  • Válvulas con actuador y señal neumática.
Information icon

Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados.  Seleccione su Web Spirax Sarco local o Contáctenos para más información.

¿Qué puedo hacer ahora?

Buscar más información sobre Válvulas reductoras y limitadoras de presión en las siguientes secciones, o ponerme en contacto para más ayuda.

Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros

  • Ayuda en el dimensionamiento y selección
  • Solicitar una visita
  • Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
  • Solicitar cotización
 

Tabla de Rangos

Tipo de Válvula Pilotada Acción Directa Acción Directa Compacta Con Actuador
Neumático
DP DRV BRV2 BRV7 SRV2 LRV2 SPIRA-TROL
Aplicaciones de Vapor  
Aplicaciones de Gas  
Aplicaciones de Líquidos        
Espacio Mínimo de Tubería    
Líneas de Distribución Menores  
Líneas de Distribución Principales        
Distribución de vapor        
Opciones de Control Preciso          
Clases de Opciones de Control          
Alta Capacidad          
Malas Condiciones del Fluido      
Documentación Técnica La documentación para estos productos está disponible abajo See Control Valves
 

Catálogos

Nuestros catálogos incluyen el concepto, beneficios para el usuario y características principales del producto.

Título Número de referencia Versión Tamaño archivo
PDF Válvula reductora de presión BRV2 SB-P045-01 0.98 MB
PDF Válvula reductora de presión LRV2 SB-P001-06 200 KB
PDF Válvulas reductoras de presión de acción directa SB-S12-01 4.16 MB
PDF Válvulas reductoras de presión pilotadas SB-S10-17 4.45 MB
 

Hoja Técnica

Use nuestras hojas técnicaspara una especificación técnica completa del producto. Generalmente incluyen:

  • Rango de operación
  • Materials
  • Tamaños y conexiones
  • Dimensiones y pesos
  • Gráficos de capacidades
  • Información para pasar pedido
Título Número de referencia Versión Tamaño archivo
PDF Barrilete de sellado WS4 TI-S12-03 139 KB
PDF Bulbos Termostáticos para válvulas Serie 25T 11123 271 KB
PDF Capacidades válvula reductora de presión BRV2, BRV2S5 y SRV2 TI-P045-13 82 KB
PDF Capacidades válvula reductora de presión BRV71 / 73 TI-P210-03 86 KB
PDF Capacidades válvula reductora de presión DP y SDP TI-P006-03 108 KB
PDF Control de presión / temperatura DP17T y DP17TE TI-P101-01 536 KB
PDF Control temperatura/presión DP27T y DP27TE TI-P470-08 1.4 MB
PDF Instalación Válvula Reguladora de Presión serie 25P 30152 892 KB
PDF Materiales de construcción válvula limitadora de presión DEP4 TI-P206-02 123 KB
PDF Materiales de construcción válvula reductora de presión DRV4 y DRV4G TI-P203-02 192 KB
PDF Materiales de construcción válvula reductora de presión DRV7 y DRV7G TI-P204-02 193 KB
PDF Recambios Control temperatura/presión DP27T y DP27TE TI-P470-07 687 KB
PDF Recambios DP17T y DP17TE TI-P101-02 108 KB
PDF Recambios DP27, DP27E, DP27G y DP27Y TI-P470-02 247 KB
PDF Recambios para DP17, DP17R, DP17E, DP17G TI-P100-03 529 KB
PDF Recambios válvula DP143, DP163, DP143G y SDP143 TI-P006-02 145 KB
PDF Recambios válvula limitadora de presión DEP TI-S12-09 241 KB
PDF Recambios válvula reductora de presión DRV TI-S12-02 246 KB
PDF Válvula limitadora de presión DEP4 TI-P206-01 94 KB
PDF Válvula limitadora de presión DEP7 TI-P205-01 98 KB
PDF Válvula limitadora de presión DEP7 TI-P205-02 137 KB
PDF Válvula limitadora de presión SDP143 TI-P004-01 149 KB
PDF Válvula reductora de presión BRV2S5 TI-P045-09 95 KB
PDF Válvula reductora de presión BRV71 y BRV73 TI-P210-01 119 KB
PDF Válvula reductora de presión DP143, DP143H, DP143G TI-P006-01 185 KB
PDF Válvula reductora de presión DP163 y DP163G TI-P107-01 189 KB
PDF Válvula reductora de presión DP17 y DP17G TI-P100-01 155 KB
PDF Válvula reductora de presión DP17E TI-P100-15 493 KB
PDF Válvula reductora de presión DP17R TI-P100-02 514 KB
PDF Válvula reductora de presión DP27, DP27E, DP27G y DP27Y TI-P470-01 237 KB
PDF Válvula reductora de presión DPP17E y DPP17EE TI-P208-01 521 KB
PDF Válvula reductora de presión DRV4 TI-P203-01 122 KB
PDF Válvula reductora de presión DRV7 y DRV7G TI-P204-01 170 KB
PDF Válvula reductora de presión en bronce LRV2 TI-P001-07 480 KB
PDF Válvula reductora de presión LRV2 TI-P001-09 147 KB
PDF Válvula reductora de presión sanitaria SRV6 TI-P186-07 102 KB
PDF Válvula reductora de presión SRV2 TI-P186-05 116 KB
PDF Válvula reductora de presión SRV461 / 463 TI-P186-01 141 KB
PDF Válvula reductora de presión SRV66 TI-P186-08 92 KB
PDF Válvula reductora y limitadora de presión DPS17 TI-P100-14 111 KB
PDF Válvula reguladora con Piloto Eléctrico serie 25E 11118 433 KB
PDF Válvula Reguladora de Presión 25P Dimensionamiento para Aire comprimido 3031 225 KB
PDF Válvula Reguladora de Presión 25P Dimensionamiento para Gas comprimido 3032 204 KB
PDF Válvula Reguladora de Presión 25P y 25PE Dimensionamiento para Vapor Saturado 3030 221 KB
PDF Válvula reguladora de presión de Toma Inversa serie 25BP 3023 391 KB
PDF Válvula reguladora de presión serie 25P 3015 972 KB
PDF Válvula termoreguladora serie 25T 11116 452 KB
PDF Válvulas reductoras de presión en fundición nodular BRV2S y BRV2B TI-P045-14 162 KB
PDF Válvulas Reguladoras 25T, 25E, 25TE, 25PT y 25PTE - Vapor Saturado 11124 224 KB
 

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Información clara y precisa de la instalación y el mantenimiento. Generalmente incluyen:

  • Información General de Seguridad
  • Información General del Producto
  • Instalación
  • Puesta en marcha
  • Funcionamiento
  • Mantenimiento
  • Recambios
Título Número de referencia Versión Tamaño archivo
PDF Controles de Presión BRV2,SRV2, BRV71,BRV73 Información de seguridad adicional IM-F10-13 375 KB
PDF Controles de Presión DRV, DRVG Y DEP IM-S12-13 390 KB
PDF Válvula control Temperatura 37D Información de seguridad adicional IM-P102-09 335 KB
PDF Válvula limitadora de presión DEP IM-S12-10 1.08 MB
PDF Válvula limitadora de presión DP17 IM-P100-05 900 KB
PDF Válvula reductora de presión DP27, DP27E, DP27G, DP27R y DP27Y IM-P470-03 1.43 MB
PDF Válvula Reductora de presión tipo BRV2 IM-P045-10 620 KB
PDF Válvula Reductora de presión tipo BRV2S5 IM-P045-11 635 KB
PDF Válvula Reductora de presión tipo BRV71/73 IM-P210-04 599 KB
PDF Válvulas Reductora de presión SRV2 IM-P186-03 565 KB
PDF Válvulas reductoras de presión DP17,DP143 Y DP163 IM-S10-30 358 KB
PDF Válvulas Reductoras de presión DRV Y DRVG IM-S12-04 1.59 MB
PDF Válvulas Reductoras de presión para líquidos LRV2 IM-P001-08 513 KB
 
World Icon

Cursos de Ingeniería de Vapor

Cursos que explican los principios del vapor y transferencia de calor, Específico a esta sección de producto.

 
World Icon

Programás de cálculo

Programas de cálculo diseñados para ayudar a diseñadores e ingenieros a seleccionar y dimensionar los productos que requieren.

 
World Icon

Dibujos CAD

Dibujos CAD que le permiten ver exactamente como se construyó el producto. También se pueden descargar para introducir en su propio esquema.

Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros

  • Ayuda en el dimensionamiento y selección
  • Solicitar una visita
  • Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
  • Solicitar cotización