Válvulas de control

Una selección completa de válvulas de control adecuadas para cumplir con cualquier aplicación;

  • Control autoaccionado de temperatura
  • Control autoaccionado de presión
  • Válvulas con actuador de pistón
  • Válvulas de esfera
  • Válvulas de globo
  • Aplicaciones generales, especiales y para condiciones severas
Information icon

Algunos productos pueden no estar disponibles en ciertos mercados.  Seleccione su Web Spirax Sarco local o Contáctenos para más información.

¿Qué puedo hacer ahora?

Buscar más información sobre Válvulas de control en las siguientes secciones, o ponerme en contacto para más ayuda.

Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros

  • Ayuda en el dimensionamiento y selección
  • Solicitar una visita
  • Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
  • Solicitar cotización
 

Catálogos

Nuestros catálogos incluyen el concepto, beneficios para el usuario y características principales del producto.

Título Número de referencia Versión Tamaño archivo
PDF Válvulas de Control SB-GCM-24 1.36 MB
PDF Válvulas de Control para servicio general SPIRA-TROL SB-S24-45 1.18 MB
PDF Válvulas de tres vías con actuador neumático SB-S23-04 4.21 MB
 

Hoja Técnica

Use nuestras hojas técnicaspara una especificación técnica completa del producto. Generalmente incluyen:

  • Rango de operación
  • Materials
  • Tamaños y conexiones
  • Dimensiones y pesos
  • Gráficos de capacidades
  • Información para pasar pedido
Título Número de referencia Versión Tamaño archivo
PDF Opciones válvulas Serie C TI-F12-23 465 KB
PDF Recambios válvulas Serie C TI-F12-22 490 KB
PDF Válvula de control Higiénica STERI-TROL TI-P183-02 312 KB
PDF Válvula de dos vías guiada por jaula CE43 1" a 4" TI-F12-21 512 KB
PDF Válvula de dos vías guiada por jaula CE43 5" a 8" TI-F12-24 200 KB
PDF Válvula de dos vías guiada por jaula CE63 1" a 4" TI-F12-34 158 KB
PDF Válvula de dos vías guiada por jaula CE63 5" a 8" TI-F12-33 118 KB
PDF Válvula de dos vías guiada por jaula CE83 1" a 4" TI-F12-20 585 KB
PDF Válvula de dos vías guiada por jaula CE83 5" a 8" TI-F12-25 166 KB
PDF Válvula de dos vías Serie KE TI-P374-02 281 KB
PDF Válvula de dos vías Serie KEA TI-P305-11 717 KB
PDF Válvula de dos vías Serie LE TI-P303-10 338 KB
PDF Válvula de dos vías Serie LEA TI-P304-05 319 KB
PDF Válvula de dos vías SPIRA-TROL Serie KE TI-P374-01 281 KB
PDF Válvula de dos vías SPIRA-TROL Serie LE TI-P303-11 338 KB
PDF Válvulas de control de dos vías serie KEA, KFA y KLA SPIRA-TROL ½" a 4" ANSI TI-P375-01 814 KB
PDF Válvulas de control de dos vías serie LEA, LFA y LLA SPIRA-TROL 1/2" a 4" ANSI TI-P377-01 815 KB
PDF Válvulas de control de tres vías series QLM y QLD TI-P359-14 380 KB
 

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Información clara y precisa de la instalación y el mantenimiento. Generalmente incluyen:

  • Información General de Seguridad
  • Información General del Producto
  • Instalación
  • Puesta en marcha
  • Funcionamiento
  • Mantenimiento
  • Recambios
Título Número de referencia Versión Tamaño archivo
PDF Información de Seguridad Adicional para Válvulas serie "K" y derivados IM-S24-37 443 KB
PDF Válvulas de Control KE43,61,63,71 y 73, DN15 a 100 IM-S24-15 267 KB
PDF Válvulas de Control KE43,71B y 73B, DN15 a 100mm IM-P301-05 241 KB
PDF Válvulas de Control LE31 y LE33 DN15 a DN100 IM-P303-03 214 KB
PDF Válvulas de Control selladas con fuelle PN16, LE31B1 y LE33B1 IM-P303-09 185 KB
PDF Válvulas de Control Serie 'C' IM-F12-31 579 KB
PDF Válvulas de Control SPIRA-TROL Series K y L IM-S24-42 1.32 MB
PDF Válvulas QL43D, QL43M,QL73D,QK73M, DN15 a DN100 IM-P359-01 288 KB
 

Ejemplos de soluciones típicas

Esquemas detallados y descripción de los componentes - Esta información le ayuda a entender la aplicación específica de este producto.

 
World Icon

Cursos de Ingeniería de Vapor

Cursos que explican los principios del vapor y transferencia de calor, Específico a esta sección de producto.

 
World Icon

Programás de cálculo

Programas de cálculo diseñados para ayudar a diseñadores e ingenieros a seleccionar y dimensionar los productos que requieren.

 
World Icon

Dibujos CAD

Dibujos CAD que le permiten ver exactamente como se construyó el producto. También se pueden descargar para introducir en su propio esquema.

Contacte con nosotros para recibir ayuda de nuestros ingenieros

  • Ayuda en el dimensionamiento y selección
  • Solicitar una visita
  • Responder y recibir consejos de productos/aplicaciones
  • Solicitar cotización