Spirax Sarco Argentina
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Fabricación y Calidad
Fabricamos más del 80% de nuestros productos en una serie de plantas de fabricación estratégicamente situadas alrededor del mundo.
Estos centros con aprobación ISO 9001:2000 se benefician de una importante inversión en Formación y Educación que nos permite emplear las buenas prácticas de producción, a menudo obteniendo estudiantes sobresalientes. Este mismo deseo de calidad se traspasa a nuestras operaciones de ventas y marketing.
Nuestra estrategia de fabricación directa nos permite tener el control de la calidad de producto y del servicio que proporcionamos a nuestros clientes. Compramos materiales trazables alrededor del globo, para asegurar que nuestros clientes siempre se benefician de la ventaja de la mejor proveniencia técnica y comercial. La mayor parte del montaje está automatizado y la verificación está informatizada para asegurar una alta constancia en la calidad del producto.
Productos de nuestras fábricas con aprobación para el suministro en estados miembros de la EU y EFTA, que cumplen con las Directivas Europeas todo aplicables para de diseño, suministro de materiales, fabricación, inspección y comprobación.
Tenemos aprobación de la Directiva de Equipos a Presión (PED) 97/23/EC y los productos están correctamente marcados con la marca CE.
También ponemos mucho énfasis gestiones de la salud e higiene and medioambiental.
Factores clave
- Plantas de fabricación estratégicamente ubicadas
- Plantas con acreditación ISO 9001:2000
- Compras globales
- Montaje automatizado
- Verificación informatizada
- Productos configurados en la centrall y a nivel local por personal cualificado
- Programa activo de investigación y desarrollo