Productos

Estos son algunos de los muchos productos y sistemas que suministramos a clientes de la industria de refino de azúcar.

 

Trampa a flotador para vapor FT12

La trampa a flotador para vapor y termostática FT12 esta diseñada específicamente para su uso en la industria azucarera, en el drenaje de evaporadores multiefecto. Esta trampa de vapor único incorpora un orificio grande para poder manejar cantidades muy altas de condensado, a presiones diferenciales de 4 bar. Además del orificio, un mecanismo integral le proporciona una capacidad variable. Es una trampa a flotador para vapor en hierro fundido y conexiones de bridas DN150 (6").

FT12 Installation

Para más información ir a nuestra página de producto de Trampas a flotador para vapor.

 

Controladores de nivel

Nuestra gama de sondas tipo modulante, ajustable on/off o control de nivel todo/nada son adecuadas para el control de nivel del tanque de condensado, control de nivel en caldera y muchas más aplicaciones.

Para más información ir a nuestra página de producto de Controladores de nivel.

 

Bomba de Condensado MFP14

La gama de bombas automáticas MFP14 de Spirax Sarco están diseñadas para drenar y recuperar condensado bajo todas las condiciones de carga. Las bombas con rango de PN16 son unidades accionadas por vapor y disponibles en fundición nodular, acero y acero inoxidable, tamaños DN25 - DN80 x 50.

Para más información ir a nuestra página de producto de Bombas de condensado.

 

Bombas trampa automáticas APT10-4.5 / APT14

La APT ha sido diseñada para retirar el condensado de intercambiadores de calor y la planta de proceso bajo todas las condiciones de carga, y forma una parte esencial del proceso de eliminación de condensado.

Esta unidad compacta opera como una trampa, pero cambia a modo de bombeo activo si la presión del sistema cae por debajo de la contrapresión total (condiciones de interrupción de flujo).

Hay dos opciones disponibles: la APT10-4.5 para cargas asta 1500 kg/h; y la APT14 o APT14HC - para cargas hasta 9000 kg/h.

Para más información ir a nuestra página de producto de Bombas de condensado.

 

Solución compacta de intercambio de calor EasiHeat™

Esta solución compacta de intercambio de calor cubre una amplia gama servicios de agua caliente sanitaria y de procesos desde 110 kW a 1 800 kW. El núcleo del sistema ocupa un espacio máximo de 1.2 m3, incorpora componentes de control preciso y un intercambiador de placas Alfa Laval TS6M.

Para más información ir a nuestra página de producto de Intercambiadores de calor.

 

Medidores de caudal de Placa Orificio

Nuestros medidores de caudal de placa orificio, son una de nuestras soluciones de medición de caudal. Son adecuados para aplicaciones de control de caudal y para grandes procesos que usan vapor. Ofrecen beneficios importantes en el costo comparados con otros tipos de medidores de caudal para tuberías de gran tamaño, y para aplicaciones que requieran un rango no superior a 4:1.

Para más información ir a nuestra página de producto de Medidores de caudal de Placa Orificio.

 

Válvulas de control de servicio general SPIRA-TROL

La gama de válvulas globo de dos vías SPIRA-TROL con asiento pinzado por jaula, está disponible en diferentes materiales y tamaños hasta DN100 / 4", y EN o ASME/ANSI. Disponible con una gama de actuadores PN o EL.

Spirax Sarco ofrece una gama completa de válvulas globo de dos y tres vías e instrumentación para el control de flujo, presión y temperatura.

Para más información ir a nuestra página de producto de Válvulas de control.

 

Válvula de interrupción BSA

La gama de válvulas de corte selladas con fuelle de Spirax Sarco proporcionan una solución que favorece al medioambiente cuando se requiere una válvula todo/nada.

El diseño de sellado con fuelle asegura la eliminación de fugas de vapor por el vástago, cumpliendo con las más estrictas legislaciones globales de emisiones. Esta cualidad es vital para mantener la seguridad de la planta, ahorrar energía y promover un medio ambiente más limpio.

Para más información ir a nuestra página de producto de Válvulas de interrupción con fuelle.