Spirax Sarco Argentina
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Products
Estos son algunos de los muchos productos y sistemas que suministramos a clientes de la industria del papel y corrugado.
- Válvula de control de servicio general SPIRA-TROL
- Medidor de caudal DIVA
- Soluciones paquete para agua caliente de procesos EasiHeat™
- Sistema de detección de condensado contaminado
- Trampa a flotador para vapor FT44 / FT47
- Tanque de revaporizado Tipo FV
Válvula de control de servicio general SPIRA-TROL
La gama de válvulas de globo de dos vías SPIRA-TROL con asiento pinzado por jaula, está disponible en diferentes materiales y tamaños hasta DN100 / 4". EN o ASME/ANSI. Disponible con una gama de actuadores neumáticos o eléctricos.
Spirax Sarco ofrece una gama completa de válvulas de globo de dos y tres vías e instrumentación para el control de flujo, presión y temperatura.
Para más información ir a nuestra página de producto de Válvulas de control.
Medidor de caudal DIVA
El medidor de caudal de área variable DIVA proporciona el sistema ideal para cualquier plan de gestión de energía o aplicación de medición de caudal, desde monitorización a aplicaciones de control.
La unidad integrada de bajo coste ofrece una puesta en marcha digital sencilla y no requiere equipos adicionales o transmisores de presión diferencial / DP.
Para más información ir a nuestra página de producto de Medidor de caudal DIVA.
Soluciones paquete para agua caliente de procesos EasiHeat™
La unidad EasiHeat™ es una solución completa y compacta para la generación de agua caliente. Cubre una amplia gama de servicios de agua caliente sanitaria y de procesos entre 110 kW y 1800 kW.
La unidad compacta y lista para instalar incorpora componentes de control preciso y un intercambiador de calor de placas Alfa Laval TS6M.
Spirax Sarco también dispone de paquetes personalizados de generación de agua caliente hasta 10 MW para servicios especiales.
Para más información ir a nuestra página de producto de Intercambiadores de calor.
Sistema de detección de condensado contaminado
El condensado del proceso es una importante fuente de energía y agua además ahorra productos químicos para la caldera.
El sistema CCD monitorea la conductividad del condensado que retorna a la caldera y descarga el condensado contaminado al drenaje o al sistema de recuperación de calor.
Para más información ir a nuestra página de producto de Tanques de alimentación.
Trampa a flotador para vapor FT44 / FT47
La FT44 es una trampa a flotador para vapor de acero con eliminador de aire automático. Como opción, puede incorporar un dispositivo antibloqueo por vapor, el FT44-C. Tamaños disponibles DN15 - DN50, DN80 y DN100.
La FT47 es una trampa a flotador para vapor de fundición nodular, con eliminador de aire automático. Como opción, puede incorporar un dispositivo antibloqueo por vapor, el FT47-C. Tamaños disponibles DN15 - DN50.
Para más información ir a nuestra página de producto de Trampas a flotador para vapor.
Tanque de revaporizado Tipo FV
Adecuado para aplicaciones de revaporizado de condensado, el tanque de revaporizado FV de Spirax Sarco está diseñado y fabricado según la normativa europea de equipos a presión 97 / 23 / EC. Disponible en una amplia gama de tamaños, las condiciones máximas de diseño son 14 bar r a 198°C.
Para más información ir a nuestra página de producto de Tanques de revaporizado.