Aplicaciones

Esta es una pequeña selección de las aplicaciones que podemos encontrar en las industrias relacionadas con el papel y corrugado para las que podemos suministrar productos y asesoramiento técnico de la aplicación.

 

Recipiente separador con control de nivel

En el siguiente ejemplo, un tanque de revaporizado tipo FV con sondas de control de nivel Spirax Sarco que actuará para vaciar el recipiente si el nivel de condensado excede un punto determinado.

Se muestra una válvula electroneumática SPIRA-TROL.

 

Baterías de aire caliente para secador por flash

Vean que cada batería tiene su propia purga con un purgador de boya cerrada FT.

La bomba mecánica MFP14 accionada solamente por vapor se usa para retornar condensado para recuperar revaporizado.

Un tanque de revaporizado tipo FV Spirax Sarco que incorpora controles de nivel por sonda se usa recuperar el revaporizado del condensado, para su uso en la primera batería calefactora.

En todo el sistema se usan válvulas de control electroneumático Spirax Sarco.

 

Suministro de vapor para secador de pasta

En el siguiente esquema vemos el suministro de vapor y recuperación de calor para la unidad completa, incluye un tanque de revaporizado tipo FV, controles electroneumáticos, purgadores de vapor, accesorios y controles de nivel. Spirax Sarco también dispone de una gama de medidores de caudal para esta aplicación.

 

Control de caudal electroneumático

El control de caudal es el más adecuado en procesos en los que se debe añadir grandes cantidades de vapor en un punto concreto del proceso, como precurado o control de vapor soplado. A continuación mostramos una disposición típica.

 

Evaporador de una etapa (lejía negra) con detección de condensado contaminado

Aquí mostramos un evaporador de una etapa con sistema de detección de condensado contaminado (CCD). El sistema incorpora controles de presión y purgadores de vapor Spirax Sarco. Un tanque de revaporizado FV con control de nivel se puede usar para recuperar el revaporizado para la siguiente etapa (hasta seis en total). Se pueden usar bombas mecánicas MFP14 como parte del sistema de drenaje de condensado.

 

Sistema de cascada para máquina de papel

El vapor soplado recuperado del banco con la mayor presión se usa en el siguiente banco con una presión menor. Este sistema se completa, si fuese necesario, usando la válvula de control en el banco con la presión inferior.

Se usan controles de nivel para modular el nivel de condensado en el recipiente de separación.

El exceso de vapor del último grupo se envía al condensador. Una bomba MFP14 ayuda en el drenaje, para evitar cavitación.

 

Sistema de control típico con termocompresor

El vapor soplado recuperado de cada grupo de secado se envía a través de un termocompresor de vuelta al mismo grupo. Cada grupo puede trabajar con su propia presión sin afectar al siguiente grupo.

Se usan controles de nivel para modular el nivel de condensado en el recipiente de separación.

El sistema utiliza controles, bombas de condensado y controles de nivel Spirax Sarco.

 

Sección mesa caliente para corrugadora

Vean el uso de controles de presión y purgadores de boya cerrada FT con sistema antibloqueo por vapor Spirax Sarco.

 

Sección mesa caliente para corrugadora

Las bombas trampa automáticas APT14 aseguran una eliminación de condensado eficiente de las mesas calientes, asegurando temperaturas uniformes.

 

Recuperación de calor para calentar agua de proceso

Este sistema recupera el calor del condensado producido en un digestor para calentar el agua de proceso para otra parte de la papelera.

También podemos suministrar una gama de sistemas compactos de intercambio de calor para generar agua caliente, el EasiHeat™. Cubre servicios hasta 1800 kW. También se pueden suministrar sistemas personalizados con mayores rangos MW.

Si necesita algo para su sistema de vapor

Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados dispuestos a ofrecerle información sobre cómo le podemos ayudar en su industria.

  • Concierte una visita a su planta por Spirax Sarco

  • Pregúntenos sobre nuestros productos y servicios