Spirax Sarco Argentina
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Products
Estos son algunos de los muchos productos y sistemas que suministramos a clientes de la industria Farmacéutica.
- Válvula de control para aplicaciones higiénicas STERI-TROL
- Trampa a flotador para vapor FTS14
- Trampa para vapor de presión balanceada BT6
- Filtro de vapor CSF16
- Válvula de seguridad para vapor limpio SVL488
- Válvulas de esfera sanitarias M70i y M80i
Válvula de control para aplicaciones higiénicas STERI-TROL
La STERI-TROL es una válvula de dos vías con actuador neumático para aplicaciones higiénicas adecuada para una amplia gama de aplicaciones en las industrias farmacéutica. Diseñada cumpliendo con los estándares EHEDG y 3A con materiales de juntas aprobados por la FDA y está disponible con todas las conexiones de estándar industrial y certificaciones.
Para más información ir a nuestra página de producto de Válvulas de control.
Trampa a flotador para vapor FTS14
El FTS14 es una trampa a flotador para vapor en acero inoxidable austenítico, con eliminador termostático de aire para uso en sistemas de vapor hasta 14 bar. Esta trampa ofrece una excelente resistencia a la corrosión y es adecuada para esterilizadores, autoclaves, recipientes de procesos e intercambiadores de calor.
Para más información ir a nuestra página de producto de Trampas a flotador para vapor.
Trampa para vapor de presión balanceada BT6
La trampa para vapor de presión balanceada BT6 de Spirax Sarco está diseñada para la eliminación de condensado en sistemas de vapor higiénicos y sanitarios, en aplicaciones como barreras de vapor estéril, drenaje de líneas de distribución de vapor, sistemas CIP/SIP, drenaje automático de filtros, esterilizadores y autoclaves, birreactores y drenaje de líneas de distribución de vapor.
Fabricado con el cuerpo libre de cavidades y espacios muertos y con un acabado de superficie interior de 0.4 µm Ra (16 micropulgadas Ra).
Disponible una versión de alta capacidad para altas cargas de condensado o cuando se usan fluidos CIP/SIP.
Para más información ir a nuestra página de producto de Trampa para vapor de presión balanceada.
Filtro de vapor CSF16
El CSF16 es un filtro de vapor horizontal de alta eficiencia usado para eliminar partículas contaminantes del vapor. El alojamiento del filtro está disponible en acero inoxidable 304 o 316L El cuerpo exterior tiene un acabado pulido y acabado natural en el interior.
Para más información ir a nuestra página de producto de Filtros.
Válvula de seguridad para vapor limpio SVL488
La SVL488 es una válvula de seguridad de alta capacidad en acero inoxidable diseñada según AD Merkblatt A2 y TRD 421 y adecuada para vapor puro y gases inertes.
Diseñada para aplicaciones sanitarias incluyendo protección de generadores de vapor, tuberías, recipientes a presión, compresores y receptores, en todas las industrias que requieren conformidad con la FDA.
Para más información ir a nuestra página de producto de Válvulas de seguridad.
Válvulas de esfera sanitarias M70i y M80i
Las M70i (1/2" a 2") y M80i (2 1/2" a 4") son válvulas de esfera en acero inoxidable 316L diseñadas de acuerdo con la ASME BPE para las industrias farmacéuticas, biotecnología y otras industrias de alta pureza, donde las bacterias y depósitos pueden poner en riesgo la calidad del producto.
Para más información ir a nuestra página de producto de Válvulas de esfera.