Spirax Sarco Argentina
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Aplicaciones
Esta es una pequeña selección de las aplicaciones que podemos encontrar en la industria farmacéutica, para la que podemos suministrar productos y consejos sobre la aplicación.
- Producción, almacenamiento y distribución de agua pura
- Sistema personalizado de intercambio de calor para agua caliente de procesos
- Reducción de presión para vapor filtrado
- Humidificación Indirecta
- Líneas CIP/SIP
- Sistema típico de bloqueo y sangrado de recipientes de procesos
- Marmitas de vapor y línea de producto
- Autoclave (suministro de vapor filtrado)
Producción, almacenamiento y distribución de agua pura
- No se usa el vapor directamente para producir agua purificada (Por ej. USP) pero si para mantener la temperatura del sistema. Puede que también sea necesario calentar el filtro de venteo.
- Cada tres días, el desionizador se limpia con una descarga de agua calentada por vapor a 62°C. Una vez por semana, el intercambiador sube la temperatura del resto del sistema hasta 82°C por razones de esterilización.
- La bomba purgador trampa automática APT14 protege la eficiencia del intercambiador de calor, eliminando eficazmente el condensado, incluso en condiciones de interrupción de flujo.
Sistema personalizado de intercambio de calor para agua caliente de procesos
Spirax Sarco dispone de una gama completa de soluciones compactas de intercambio de calor para servicios de agua caliente sanitaria y de procesos. La gama estándar incluye la unidad Easiheat™, adecauda para cargas hasta 1 800 kW. La unidad que se muestra es uno de los paquetes personalizados para producir agua caliente de procesos de 2,0 MW. Disponemos de sistemas para cargas hasta 10 MW.
Reducción de presión para vapor filtrado
- La reducción de presión puede ser necesaria en la distribución de vapor limpio, centrifugadoras, liofilización, esterilizadores, autoclaves, humidificadores y recipientes de procesos.
- Spirax Sarco produce una gama de válvulas reductoras de presión de acción directa adecuadas para la labor, la SRV461 y SRV463 (todas las partes húmedas en 316L) y la SRV66 (construcción enteramente en 316L). La SRV66 tiene capacidad de limpieza CIP (clean in place).
Humidificación Indirecta
El aire caliente proveniente de las unidades de tratamiento de aire pueden necesitar humidificación para mantenerse dentro de los límites requeridos para la producción, un valor típico está entre 40 y 60% RH.
La humidificación puede ser directa o indirecta (diagrama inferior), usando vapor para calentar agua purificada, con el resultado de que el aire se humedece con vapor limpio.
Líneas CIP/SIP
La trampa para vapor de presión balanceada BT6 en acero inoxidable 316L, está diseñada específicamente para aplicaciones higiénicas. Disponible una versión para alta capacidades de condensado y fluidos CIP/SIP, llamada BT6HC.
La M60 es una válvula de esfera diseñada para procesos de alta pureza y asépticos. Las aplicaciones incluyen barreras estériles, CIP/SIP y aislamiento general del proceso.
Sistema típico de bloqueo y sangrado de recipientes de procesos
- Esta disposición asegura un drenaje de condensado eficiente durante las operaciones de esterilización y barrera estéril.
- Purgadores de vapor de diseño especial evitan que se obstruya el condensado o retorne al espacio vapor incluso cuando están presentes fluidos de proceso.
Marmitas de vapor y línea de producto
- El diagrama nos muestra la disposición del sistema para la esterilización de la marmita de vapor. Diferentes válvulas de interrupción se abren y cierran dependiendo de si el producto se está procesando en el recipiente, la línea de producto se está esterilizando, el recipiente se está esterilizando o se está drenando el producto.
- En la imagen se ven diferentes purgadores de vapor Spirax Sarco, diseñados específicamente para aplicaciones higiénicas, todos fabricados en acero inoxidable 316L adaptados a las diferentes demandas creadas por su papel en el sistema.
- El BT6 es un purgador termostático de presión equilibrada para vapor. El BTM7 es un purgador termostático de presión equilibrada para vapor con mantenimiento. El BTD52L es un purgador de vapor termodinámico diseñado para la eliminación de condensado en sistemas de vapor limpio.
- La M60 es una válvula de esfera diseñada para procesos de alta pureza y asépticos. Las aplicaciones incluyen barreras estériles, CIP/SIP y aislamiento general del proceso.
Autoclave (suministro de vapor filtrado)
- Se muestran los siguientes productos Spirax Sarco filtro de vapor CSF16, purgador de vapor termodinámico BTD52L para drenaje de tuberías de vapor limpio o filtrado, válvula de interrupción M60, purgador de vapor de presión equilibrada BT6 en acero inoxidable 316L, purgador de boya cerrada FTS14 en acero inoxidable para drenaje de procesos, válvula de seguridad SRV66 para vapor limpio. El purgador termostático BTM7 con mantenimiento se muestra aquí usado como un eliminador de aire.
- Se puede usar un generador de vapor limpio para suministrar vapor limpio al cuerpo del autoclave. A la camisa se le puede suministrar vapor de planta.
Si necesita algo para su sistema de vapor
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados dispuestos a ofrecerle información sobre cómo le podemos ayudar en su industria.
Concierte una visita a su planta por Spirax Sarco
Pregúntenos sobre nuestros productos y servicios