Spirax Sarco Argentina
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Products
Estos son algunos de los muchos productos y sistemas que suministramos a las industrias de alimentación y bebidas.
- Trampa a flotador para vapor FTS14
- Medidor de caudal DIVA
- Sistema de detección de condensado contaminado
Trampa para vapor de presión balanceada BT6
La trampa para vapor de presión balanceada BT6 de Spirax Sarco está diseñada para la eliminación de condensado en sistemas de vapor higiénicos y sanitarios, en aplicaciones como barreras de vapor estéril, drenaje de líneas de distribución de vapor y sistemas CIP/SIP. Fabricada en acero inoxidable 316L, con el cuerpo libre de cavidades y espacios muertos, con autodrenaje y disponible con un acabado superficie interior de 0,4 µm Ra (16 micropulgadas Ra). Disponible una versión de alta capacidad.
Para más información ir a nuestra página de producto de Trampas para vapor de presión balanceada.
Válvula de control STERI-TROL y Posicionador
La STERI-TROL es una válvula de dos vías con actuador neumático para aplicaciones higiénicas adecuada para una amplia gama de aplicaciones en las industrias de alimentación y bebidas. Diseñada cumpliendo con los estándares EHEDG y 3A con materiales de juntas aprobados por la FDA y está disponible con todas las conexiones de estándar industrial y certificaciones.
Para más información ir a nuestra página de producto de Válvulas de control y Posicionadores, Controladores y Sensores.
EasiHeat™
Esta solución compacta de intercambio de calor cubre una amplia gama servicios de agua caliente sanitaria y de procesos desde 110 kW a 1 800 kW. El núcleo del sistema ocupa un espacio máximo de 1.2 m3, incorpora componentes de control preciso y un intercambiador de placas Alfa Laval TS6M.
Para más información ir a nuestra página de producto de Intercambiadores de calor.
Trampa a flotador para vapor FTS14
El FTS14 es una trampa a flotador para vapor en acero inoxidable austenítico, con eliminador termostático de aire para uso en sistemas de vapor hasta 14 bar. Esta trampa ofrece una excelente resistencia a la corrosión y es adecuada para esterilizadores, autoclaves, recipientes de procesos e intercambiadores de calor.
Para más información ir a nuestra página de producto de Trampas a flotador para vapor.
Medidor de caudal DIVA
El medidor de caudal de área variable DIVA proporciona el sistema ideal para cualquier plan de gestión de energía o aplicación de medición de caudal, desde monitorización a aplicaciones de control. La unidad integrada de bajo coste ofrece una puesta en marcha digital sencilla y no requiere equipos adicionales o transmisores de presión diferencial.
Para más información ir a nuestra página de producto de Medidor de caudal DIVA.
Sistema de detección de condensado contaminado
El condensado del proceso es una importante fuente de energía y agua además ahorra productos químicos para la caldera. El sistema CCD monitorea la conductividad del condensado que retorna a la caldera y descarga el condensado contaminado al drenaje.
Para más información ir a nuestra página de producto de Tanques de alimentación.