Products

Estos son algunos de los muchos productos y sistemas que suministramos a clientes de la industria Petroquímica.

 

MSC Manifolds - ASTM

MSC Manifolds - ASTM

Spirax Sarco suministra una gama de manifolds compactos en acero al carbono forjado con válvulas de pistón integrales para la distribución de vapor y recogida de condensados. Diseño ANSI clase 300 y disponibles con 4, 8 o 12 conexiones y pueden suministrarse con purgadores de vapor instalados para proyectos de instalación rápida, con un costo extra. Hay una versión DIN disponible con 8 conexiones - para más información ver la documentación técnica.

Las conexiones de las líneas de traceado y drenaje son de tamaño DN15, DN20 y DN25. La conexión de la línea principal de vapor / retorno de condensado es de DN40.

Ver la documentación técnica para información de tamaños y conexiones.

Para más información ir a nuestra página de producto de Manifolds y Camisas aislantes.

 

Sistemas de trampeo con conector universal

Quick Fit Compact Steam Trapping Solutions

El diseño único de los conectores universales permite sustituir de manera fácil y rápida las trampas de vapor en cuestión de minutos sólo sacando dos tornillos. Los conectores universales están disponibles en una amplia gama de configuraciones para usar con trampas para vapor de montaje rápido, desde un sólo conector y trampa hasta un sistema completo de trampeo.

  • Las opciones incluyen válvulas de pistón para aislar temporalmente, una válvula de bypass para mantener un sistema de vapor vivo, válvulas de despresurización y filtros integrales.
  • Disponemos de una gama completa de trampas para los conectores.

Los conectores universales están disponibles con conexiones roscadas, socket weld y bridas.

Se muestra: conector universal PC45.

Para más información ir a nuestra página de producto de Conectores universales y trampas.

 

Filtro Fig 34

Fig 34 Strainer

El Fig 34 es un filtro con bridas en acero del tipo Y diseñado para eliminar óxido, incrustaciones y suciedad de la tubería. Fabricado en acero al carbono, material ASTM. Está disponible con certificado de material EN 10204 2.2 de estándar y EN 10204 3.1.B para el cuerpo y tapa.

Disponible con tamiz en acero inoxidable o Monel, en tamaños hasta DN200, bridas estándar ANSI Clase 150 y 300, JIS /KS 20.

Para más información ir a nuestra página de producto de Filtros.

 

Trampa termodinamica para vapor UTDM42L para uso con conectores universales

UTDM42L Thermodynamic Steam Trap for use with Pipeline Connectors

El UTDM42L es un purgador de vapor termodinámico con mantenimiento fabricado en acero inoxidable austenítico con asiento reemplazable. Diseñado para presiones de vapor hasta 42 bar r.

Una vez instalado con un conector universal, el UTDM42L puede ser revisado fácil y rápidamente sin sacarlo de la tubería, acelerando el tiempo de recambio de la trampa, con un tiempo corto de parada.

Para más información ir a nuestra página de producto de Conectores universales y trampas.

 

SIB30, SIB30H y SIB45

SIB30, SIB30H and SIB45

Las SIB30 y SIB30H son trampas para vapor selladas de balde invertido, enteramente en acero inoxidable, para presiones hasta 30 bar. Disponibles en tamaños DN15 - DN20 con conexiones bridadas o socket weld (también disponibles con conexiones roscadas).

La SIB45 está disponible en tamaños DN20 y DN25 para presiones hasta 45 bar r.

Para más información ir a nuestra página de producto de Trampas para vapor selladas.

 

TD62M y TD62LM

TD62M and TD62LM

Las TD62LM y TD62M son trampas termodinámicas para vapor para altas presiones, con filtro integrado y asiento reemplazable para facilitar el mantenimiento. Han sido diseñadas específicamente para aplicaciones de drenaje de líneas hasta 62 bar r.

Para más información ir a nuestra página de producto de Trampas termodinámicas para vapor.

 

Eliminador en redes de gas CA44

CA44 Air and Gas Trap

El CA44S es un eliminador en redes de gas en acero al carbono para presiones hasta 40 bar. Disponible en tamaños DN40 y DN50.

Para más información ir a nuestra página de producto de Eliminadores y Accesorios.

 

Monobloque con bomba MFP14-PPU

MFP14-PPU Packaged Pump Skids

El monobloque con bomba de Spirax Sarco MFP14-PPU es un sistema pre-ensamblado, de fácil instalación, diseñado específicamente para recoger y bombear condensado caliente a la línea de retorno, generalmente para utilizarlo como agua de alimentación de caldera. El sistema completo tiene capacidad de manejar hasta 6 000 kg/h, con una elevación a la línea de retorno entre 4 - 80 m y viene completo con base de soporte.

Accionada por vapor o aire comprimido/gas, el MFP14-PPU puede adaptarse a una gran variedad de aplicaciones de manejo de condensado.

La bomba estándar esta fabricada en fundición nodular y acero.

  • Se dispone bajo pedido de opciones de dos y tres bombas y versiones en acero inoxidable.

Para más información ir a nuestra página de producto de Bombas de condensado.

 

Sistemas pre-ensamblados de intercambio de calor

Process Heat Exchanger Skids

Disponemos de una amplia gama de sistemas pre-ensamblados personalizados para bombeo, intercambio de calor y medición de caudal. Aquí se muestra el sistema pre-ensamblado para agua caliente y para petróleo para Bergeson FPSO 'Berge Helene'.

El primero fue un sistema de circulación de agua caliente de 40MW, proporcionando agua caliente a 125°C y 150°C por medio de intercambiadores de calor usando vapor saturado a 40 bar r como medio del primario. El sistema incluía tres bombas de circulación de agua caliente, instrumentación, válvulas de control y todos los accesorios de tubería.

El segundo fue un sistema de circulación de crudo, que calentaba el petróleo hasta 72°C para su proceso. El sistema incluía un intercambiador de calor agua caliente/petróleo crudo de 5,5MW y tres bombas de tornillo de 500kW con una presión máxima de descarga de 100 bar r. El sistema pre-ensamblado incluía la instrumentación, válvulas de control y todos los accesorios de tubería.

Para más información ir a nuestra página de producto de Intercambiadores de calor.