Products

Estos son algunos de los muchos productos y sistemas que suministramos a las industrias relacionadas con hospitales y clínicas.

 

Medidor de caudal DIVA

DIVA Flowmeter

El medidor de caudal de área variable DIVA proporciona el sistema ideal para cualquier plan de gestión de energía o aplicación de medición de caudal, desde monitorización a aplicaciones de control. La unidad integrada de bajo coste ofrece una puesta en marcha digital sencilla y no requiere equipos adicionales o transmisores de presión diferencial.

Para más información ir a nuestra página de producto de Medidor de caudal DIVA.

 

Solución compacta de intercambio de calor EasiHeat™

EasiHeat™ Compact Heat Exchange Solution

Esta solución compacta de intercambio de calor cubre una amplia gama servicios de agua caliente sanitaria y de procesos desde 110 kW a 1 800 kW. El núcleo del sistema ocupa un espacio máximo de 1.2 m3, incorpora componentes de control preciso y un intercambiador de placas Alfa Laval TS6M.

Para más información ir a nuestra página de producto de Intercambiadores de calor.

 

Trampa a Flotador FTS14

FTS14 Ball Float Steam Trap

La trampa para vapor de presión balanceada BT6 en acero inoxidable 316L, está diseñada específicamente para aplicaciones higiénicas, incluyendo autoclaves y esterilizadores. El cuerpo es libre de cavidades y espacios muertos, con autodrenaje, y disponible con un acabado superficie interior de 0,4 µm Ra (16 micropulgadas Ra). También está disponible una versión de alta capacidad.

Para más información ir a nuestra página de producto de Trampas para vapor de presión balanceada.

 

Trampa para vapor de presión balanceada BT6

BT^ Balanced Pressure Steam Trap

La trampa para vapor de presión balanceada BT6 en acero inoxidable 316L, está diseñada específicamente para aplicaciones higiénicas, incluyendo autoclaves y esterilizadores. El cuerpo es libre de cavidades y espacios muertos, con autodrenaje, y disponible con un acabado superficie interior de 0,4 µm Ra (16 micropulgadas Ra). También está disponible una versión de alta capacidad.

Para más información ir a nuestra página de producto de Trampas para vapor de presión balanceada.

 

Bomba trampa automática APT10-4.5 / APT14

APT10-4.5  / APT14 Automatic Pump Trap

La APT ha sido diseñada para retirar el condensado de intercambiadores de calor y la planta de proceso bajo todas las condiciones de carga, y forma una parte esencial del proceso de eliminación de condensado.

Esta unidad compacta opera como un purgador pero cambia a modo de bombeo activo si la presión del sistema cae por debajo de la contrapresión total (condiciones de interrupción de flujo). Hay dos opciones disponibles: la APT10-4.5 para cargas hasta 1 500 kg/h; y la APT14 o APT14HC - para cargas hasta 9 000 kg/h.

Para más información ir a nuestra página de producto de Bombas de condensado.

 

Válvula de control de servicio general SPIRA-TROL

SPIRA-TROL General Service Control Valve

El rango de válvulas globo de dos vías SPIRA-TROL con asiento pinzado por jaula está disponible en diferentes materiales y tamaños: hasta DN100 / 4", EN o ASME/ANSI. Disponible con una gama de actuadores neumáticos o eléctricos.

Spirax Sarco ofrece un rango completo de válvulas globo de dos y tres vías, e instrumentación para el control de flujo, presión y temperatura.

Para más información ir a nuestra página de producto de Válvulas de control.

 

Filtro de vapor CSF16

CSF16 Steam Filter

El CSF16 es un filtro de vapor horizontal de alta eficiencia usado para eliminar partículas contaminantes del vapor. El alojamiento del filtro está disponible en acero inoxidable 304 o 316L El cuerpo exterior tiene un acabado pulido y acabado natural en el interior.

Para más información ir a nuestra página de producto de Filtros.

 

Controles de purga de sales (TDS)

TDS Blowdown Controls

Cuando se produce vapor en la caldera quedan impurezas (TDS - total de sólidos disueltos). Si se dejan se concentrarán. Un nivel alto de TDS produce problemas en la planta y la producción, Un nivel bajo de TDS tiene como resultado un aumento en los costos de combustible y productos químicos de tratamiento de agua. Por tanto, métodos de purga precisos son esenciales para mantener la calidad del vapor. Spirax Sarco produce una gama de sistemas automáticos de control de TDS en el agua de caldera que monitorizan constantemente el nivel de TDS del agua de caldera y realizan la purga cuando es necesario.

Para más información ir a nuestra página de producto de Controles de purga de sales (TDS).