Aplicaciones

Esta es una pequeña selección de las soluciones que podemos proporcionar a hospitales. Aunque no hay límite a la experiencia que podemos proporcionar ya que cada solución está hecha a medida de sus propias necesidades. Para contactar con nosotros o planificar una visita a su planta siga el enlace de contacto abajo.

 

Generación de agua caliente sanitaria

Domestic Hot Water Generation
  • La unidad Easiheat™ es una solución completa y compacta para la generación de agua caliente.
  • La unidad que se muestra incorpora unidades de control preciso y proporciona agua caliente instantánea a temperaturas estables en el secundario, eliminando la necesidad de un tanque de almacenamiento.
  • Spirax Sarco también dispone de paquetes personalizados de generación de agua caliente para servicios de 4,2 MW, o 10 MW para servicios especiales.
 

Reducción de presión para vapor filtrado

  • En esterilizadores, autoclaves y humidificadores puede que se requiera una reducción de presión.
  • Spirax Sarco fabrica una gama de válvulas reductoras de presión de acción directa adecuadas parta esta tarea, la SRV461 Y SRV463 (todas las partes húmedas en 316L) Y SRV66 construcción enteramente en 316L).
Pressure Reduction of Filtered Plant Steam
 

Humidificación Indirecta

El aire caliente que proviene de unidades de tratamiento de aire, pueden necesitar humidificación para mantenerlo dentro de los límites, por ejemplo, entre 40 y 60% de humedad relativa.

La humidificación se puede realizar de manera directa, y también indirectamente (abajo), usando vapor para calentar agua purificada, obteniendo como resultado que el aire se humedezca con vapor limpio.

Indirect Humidification
 

Autoclave (suministro de vapor filtrado)

Autoclave (filtered steam supply)
  • Los productos que se muestran son los siguientes: filtro de vapor CSF16, trampa termodinamica para vapor BTD52L para drenaje de tuberías de vapor limpio o filtrado, válvula de corte M60, trampa para vapor de presión balanceada BT6 en acero inoxidable 316L, trampa a flotador FTS14 en acero inoxidable para drenaje de procesos, válvula de seguridad SRV66 para vapor limpio. La trampa termostática BTM7 libre de mantenimiento, se muestra aquí usada como un eliminador de aire.
  • Se puede usar un generador de vapor limpio para suministrar vapor limpio al cuerpo de la autoclave. Con respecto a la camisa, se le puede seguir suministrando vapor de planta.
 

Vapor filtrado

Filtered Steam

Se muestra un filtro de vapor CSF16 en acero inoxidable. Spirax Sarco ofrece una gama completa de productos para vapor limpio.

 

Generación de vapor limpio

Clean Steam Generation

Spirax Sarco también puede suministrar soluciones paquete para la generación de vapor limpio. El vapor de planta se usa para alimentar un intercambiador de calor que genera vapor limpio del agua de alimentación, la cual puede ser limpia, desionizada o de osmosis inversa.

Aquí se muestran válvulas esféricas M60 para vapor limpio, reductora de presión en acero inoxidable SRV6, separador de gotas para vapor limpio 1808 y trampas termodinámicas para vapor limpio BTD52L

 

Maquinas de planchar en continuo

Ironers and Calenders

Las máquinas de planchar en continuo son de construcción muy variada, pero en cualquier caso la correcta eliminación del condensado y aire es vital para obtener un rendimiento máximo. Se pueden usar purgadores termostáticos o purgadores de boya-termostáticos con dispositivo antibloqueo de vapor.

 

Batería calefactora

Air Heater Battery

La unidades de tratamiento de aire para zonas limpias tienen un sistema de filtros de alta integridad diseñados para eliminar el polvo y otros contaminantes. Aquí mostramos una unidad básica.

El equipo de eliminación de condensado en unidades de tratamiento de aire varía según las condiciones del proceso. Cuando existe la posibilidad de que la presión de vapor caiga por debajo de la contrapresión impuesta por el sistema de retorno de condensado, puede haber interrupción de flujo en el intercambiador y se puede anegar. La bomba trampa automática APT14 accionada con vapor que se muestra aquí, está diseñada para cambiar de modo "trampa" a modo "bombeo activo" si existen condiciones de interrupción de flujo, para asegurar que la batería calefactora permanezca drenada. De esta manera se asegura la eficiencia y se evitan daños y golpes de ariete.

Si necesita algo para su sistema de vapor

Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados dispuestos a ofrecerle información sobre cómo le podemos ayudar en su industria.

  • Concierte una visita a su planta por Spirax Sarco

  • Pregúntenos sobre nuestros productos y servicios