Purgadores de vapor termodinámicos
Estación de purga termodinámica (roscada)
Los componentes necesarios en una estación de purga termodinámica.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Válvula de Interrupción | para aislar el conjunto de purga de la entrada de vapor |
| 2 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en el purgador |
| 3 | Purgador de Vapor Termodinámico | para descargar correctamente el condensado |
| 4 | Válvula de Retención | para evitar el retorno de flujo |
| 5 | Válvula de Interrupción | para aislar el conjunto de purga del sistema de condensado |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Bronce | Hierro fundid | Fundición nodular | Acero | Acero inoxidabl | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 5 | Válvula de Interrupción | Tipo Globo | HV3 | A3S | Válvulas de Interrupción HV3 or Válvulas de Interrupción con Fuelle | |||
| Tipo Pistón | RP31 | Válvulas de Pistón | ||||||
| Tipo Esfera | M10 | M10 | Válvulas de Esfera | |||||
| 2 | Filtro | Fig 1 o 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | Filtros | |
| 3 | Purgador de Vapor Termodinámico | ITD32 | Control de Funcionamiento de Purgadores | |||||
| 4 | Válvula de Retención | LCV1 | LCV2 | Válvulas de Retención | ||||
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación