Traceado con Vapor y Manifolds
Estación de purga para traceado con vapor
Los componentes necesarios en una estación de purga para traceado con vapor.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Válvula de Interrupción | para aislar el conjunto de purga de la entrada de vapor |
| 2 | Cámara Sensor Spiratec | para detección de fallos en el purgador |
| 3 | Purgador de Vapor para Traceado | para descargar correctamente el condensado |
| 4 | Válvula de Interrupción | para aislar la estación de purga del sistema de retorno de condensado |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Bronce | Hierro fundido | Fundición nodular | Acero | Acero inoxidable | Detalles del Producto< | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 4 | Válvula de Interrupción | Tipo Globo | A3S | Válvulas de Interrupción con Fuelle | ||||
| Tipo Pistón | RP31 | Válvulas de Pistón | ||||||
| Tipo Esfera | M10F | Válvulas de Esfera | ||||||
| 2 | Cámara Sensor Spiratec | ST171 | ST141 | ST161 | Control de Funcionamiento de Purgadores | |||
| 3 | Purgador de Vapor de Traceado | Presión Equilibrada | MST18 o TSS21 | Purgadores de Vapor de Presión Equilibrada o Purgadores de Vapor Compactos | ||||
| Bimetálico | T3 | Purgadores de Vapor Compactos | ||||||
| Termodinámico | TD259 | Purgadores de Vapor Termodinámicos | ||||||
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación