Traceado con Vapor y Manifolds
Manifolds en traceado crítico
Los componentes necesarios en control de traceado no crítico con manifolds.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Válvula de Interrupción | para aislar el conjunto de purga de la entrada de vapor |
| 2 | Manifold para Vapor/Condensado | para distribuir vapor a las líneas de traceado |
| 3 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en la válvula de control |
| 4 | Válvula de Control de Temperatura | para regular el flujo de vapor a través de las líneas de traceado |
| 5 | Cámara Sensor Spiratec | para detección de fallos en el purgador |
| 6 | Purgador de Vapor para Traceado | para descargar correctamente el condensado |
| 7 | Conector Universal | para permitir un cambio rápido de purgador durante el mantenimiento |
| 8 | Válvula de Interrupción | para aislar el purgador del sistema de retorno de condensado |
| 9 | Manifold para Vapor/Condensado | para recoger condensado de las líneas de traceado |
| 10 | Purgador de Vapor para Traceado | para descargar correctamente el condensado |
| 11 | Conector Universal | para permitir un cambio rápido de purgador durante el mantenimiento |
| 12 | Cámara Sensor Spiratec | para detección de fallos en el purgador |
| 13 | Válvula de Interrupción | para el drenaje del manifold de condensado |
| 14 | Difusor | para reducir el ruido y golpes de ariete al descargar condensado |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Referencia Spirax Sarco | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|
| 2, 9 | Manifold de Vapor/ Condensado | Manifold de Distribución de Vapor/ Recogida de Condensado Tipo MSC con Válvulas de Pistón | Manifolds y Camisas Aislantes | |
| 6, 10 | Purgador de Vapor Termodinámico | Purgador de Vapor Termodinámico UTD30 con Conector Universal | Conectores Universales | |
| 3 | Filtro | Filtro Fig 14 en Acero | Filtros | |
| 4 | Válvula de Control de Temperatura | Válvula de Control de Temperatura TA10P con Sensor de Inmersión Remoto | Controles Autoaccionados | |
| 1, 8, 13 | Válvula de Interrupción | Válvula de Interrupción con Fuelle A3S / Válvulas de Pistón RP31 / RP32 | Válvulas de Interrupción con Fuelle o Válvulas de Pistón | |
| 7, 11 | Conector Universal | Conector PC3 o PC4 | Conectores Universales | |
| 5, 12 | Cámara Sensor Spiratec | Cámara Sensor ST162 | Control de Funcionamiento de Purgadores | |
| 14 | Difusor | Difusor DF1 | Difusores | |
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación