Drenaje de Líneas de Distribución de Vapor
Típica estación de purga en una línea principal de vapor con drenaje
Los componentes necesarios en una estación de purga en un pozo de goteo.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Purgador de Vapor de Expansión Líquida | para drenar los pozos de goteo durante paradas |
| 2 | Válvula de Interrupción | para aislar el conjunto de purga de la entrada de vapor |
| 3 | Válvula de Interrupción | para aislar el conjunto de purga de la entrada de vapor |
| 4 | Purgador de Vapor Termodinámico | para descargar correctamente el condensado |
| 5 | Válvula de Retención | para evitar el retorno de flujo |
| 6 | Válvula de Interrupción | para aislar la estación de purga del sistema de retorno de condensado |
| 7 | Válvula de Purga | para vaciar el el pozo de goteo durante paradas |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Bronce | Hierro fundido | Fundición nodular | Acero | Acero inoxidable | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purgador de Vapor de Expansión Líquida | No. 8 | Purgadores de Vapor de Expansión Líquida | |||||
| 2, 3, 6 | Válvula de Interrupción | Tipo Globo | HV3 | A3S | Válvulas de Interrupción HV3 o Válvulas de Interrupción con Fuelle | |||
| Tipo Pistón | RP31 | Válvulas de Pistón | ||||||
| Tipo Esfera | M10 | M10 | Válvulas de Esfera | |||||
| 4 | Purgador de Vapor Termodinámico con Sensor | ITD32 | Control de Funcionamiento de Purgadores | |||||
| 5 | Válvula de Retención | LCV1 | LCV2 | Válvulas de Retención | ||||
| 6 | Válvula de Purga | M10 | M10 | Válvulas de Esfera | ||||
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación