Purgadores de Vapor Mecánicos
Estación de purga de cubeta invertida (roscada)
Los componentes necesarios en una estación de purga de cubeta invertida.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Válvula de Interrupción | para aislar el conjunto de purga de la entrada de vapor |
| 2 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en el purgador |
| 3 | Cámara Sensor Spiratec | para detección de fallos en el purgador |
| 4 | Purgador de Vapor de Cubeta Invertida | para descargar correctamente el condensado |
| 5 | Mirilla | para observar el estado del condensado |
| 6 | Válvula de Retención | para evitar el retorno de flujo |
| 7 | Válvula de Interrupción | para aislar la estación de purga del sistema de retorno de condensado |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Bronce | Hierro fundido | Fundición nodular | Acero | Acero inoxidable | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 5 | Válvula de Interrupción | Tipo Globo | HV3 | A3S | Válvulas de Interrupción HV3 o Válvulas de Interrupción con Fuelle | |||
| Tipo Pistón | RP31 | Válvulas de Pistón | ||||||
| Tipo Esfera | M10 | M10 | Válvulas de Esfera | |||||
| 2 | Filtro | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37SG | Fig 34 | Fig 36 | Filtros | |
| 2 | Cámara Sensor Spiratec | ST143 | ST163 | Control de Funcionamiento de Purgadores | ||||
| 2 | Purgador de Vapor de Cubeta Invertida | HM †, 200 Series, SF Series |
HM34 ††, SCA Series †† |
SIB30, SIB45, UIB30 | Purgadores de Vapor de Cubeta Invertida o Conectores Universales | |||
| 3 | Mirilla | Simple Cristal, Doble Cristal, De Rtención † |
Mirillas | |||||
| 4 | Válvula de Retención | LCV1 | LCV2 | Válvulas de Retención | ||||
* Items 3 y 5 generalmente no se instalan juntos - se muestran los dos para indicar la posición.
† No necesita una válvula de retención aparte.
†† No necesita filtro aparte.
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación