Purgadores de presión equilibrada para vapor
Estación de purga de presión equilibrada (roscada)
Los componentes necesarios en una estación de purga de presión equilibrada.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Válvula de interrupción | para aislar la instalación de vapor de la entrada de vapor |
| 2 | Purgador de Vapor de Presión Equilibrada | para desalojar correctamente el condensado |
| 3 | Mirilla | para observar el estado del condensado |
| 4 | Válvula de retención | para evitar el retorno de flujo |
| 5 | Válvula de interrupción | para aislar el conjunto de purga del sistema de condensado |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Bronce | Hierro fundido | Fundición nodular | Acero | Acero inoxidable | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 5 | Válvula de Interrupción | Tipo Globo | HV3 | A3S | Válvulas de Interrupción HV3 o Válvulas de Interrupción con Fuelle | |||
| Tipo Pistón | RP31 | Válvulas de Pistón | ||||||
| Válvula de esfera | M10 | M10 | Válvulas de Esfera | |||||
| 2 | Purgador de Vapor de Presión Equilibrada | IBPC32 | IBPS32 | Control de Funcionamiento de Purgadores | ||||
| 3 | Mirilla | Simple Cristal, Doble Cristal, Mirilla de Retención † |
Mirillas | |||||
| 4 | Válvula de Retención | LCV1 | LCV2 | Válvulas de Retención | ||||
* Items 2 y 3 generalmente no se instalan juntos - se muestran los dos para indicar la posición.
† No necesita una válvula de retención aparte.
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación