Spirax Sarco Argentina
Tel: (+54 11) 4589-1300 / (+54 11) 4741-6100
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
General
Estación típica de medición de caudal de vapor (roscada/con bridas)
Componentes de un sistema de medición de caudal de vapor:
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Separador | para proteger la instalación del vapor húmedo |
| 2 | Válvula de interrupción | para aislar el eliminador de aire para su mantenimiento |
| 3 | Eliminador de aire | para eliminar el aire la línea de suministro de vapor en la puesta en marcha |
| 4 | Válvula de interrupción | para aislar la instalación en la línea de suministro de vapor |
| 5 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en el medidor de caudal |
| 6 | Válvula de retención | para evitar el flujo inverso a través del medidor de caudal |
| 7 - 11 inc. | Conjunto de purga para el conjunto de purga del separador | |
| 12 | Medidor de Caudal | para medir el caudal de vapor a la planta |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Bronce | Hierro fundido | Fundición nodular | Acero | Acero inoxidable | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Separador | S2, S3 | S1 | S5, S7 | S6, S8 | Separadores y Camisas Aislantes | ||
| 2, 4, 7, 11 | Válvula de interrupción | Tipo Globo | HV3 | Válvulas de interrupción HV3 | ||||
| Tipo Sellado con Fuelle | BSA1 | BSA2 | BSA3 o A3S | Válvulas de interrupción con fuelle | ||||
| Tipo Pistón | RP31 | Válvulas de Pistón | ||||||
| Tipo Esfera | M10, M20 | M10, M20 | Válvulas de Esfera | |||||
| 3 | Eliminador de Aire | AV13 | AV21 | Eliminadores de Aire | ||||
| 5, 8 | Filtro | Fig 1, 3 o 12 | Fig 13 o 33 | Fig 12SG, 37SG | Fig 14 o 34 | Fig 16, 16L o 36 | Filtros | |
| 6, 10 | Válvula de Retención | LCV1 | LCV2 | DCV2, 3 o 4 | Válvulas de Retención | |||
| 9 | Purgador de vapor de boya cerrada | FT14 | FT44 | FT16, FT46 | Purgadores de Vapor de Boya Cerrada | |||
| 12 | Unidad de Tubería de Medidor de Caudal | Tipo y Material Especificado | Procesadores, Visualizadores y Transmisores | |||||
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación