Agua
Estación controladora de presión de acción directa con detección remota (roscada)
Este esquema muestra la manera correcta de instalar la estación reductora y el papel desempeña cada componente.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Válvula de Interrupción | para aislar la estación reductora para realizar el mantenimiento |
| 2 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en la válvula reductora de presión |
| 3 | Manómetro | para monitorear la presión aguas arriba de la válvula reductora |
| 4 | Válvula reductora de presión | para reducir la presión de suministro a una presión más baja |
| 5 | Válvula de Seguridad | para proteger los equipos aguas abajo de sobrepresión |
| 6 | Manómetro | para monitorear la presión aguas abajo de la válvula reductora |
| 7 | Válvula de interrupción | para ajustar la presión de consigna de la válvula sin carga |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Bronce | Hierro fundido | Fundición nodular | Acero | Acero inoxidable | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 7 | Válvula de Interrupción | Tipo Globo | HV3 | A3S | Válvula de Interrupción HV3 o Válvulas de Interrupción con Fuelle | |||
| Tipo Pistón | RP31 | Válvulas de Pistón | ||||||
| Tipo Esfera | M10 | M10 | Válvulas de Esfera | |||||
| 2 | Filtro | Fig 1 o 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 o 16L | Filtros | |
| 3, 6 | Manómetro | Manómetro de presión de 100 mm de diámetro con sifón en 'U' o en 'R' | Manómetros y Termómetros | |||||
| 4 | Válvula Reductora de Presión | DRV7 | Válvulas Reductoras y Limitadoras de Presión | |||||
| 5 | Válvula de Seguridad (Asiento Blando) | SV615 | SV73 | Válvulas de Seguridad | ||||
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación