Presión
Estación controladora de presión neumática (roscada)
Este esquema muestra la manera correcta de instalar la estación reductora y el papel desempeña cada componente.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Regulador de Aire | para regular el suministro de aire al controlador neumático |
| 2 | Controlador Neumático | para el control de la válvula |
| 3 | Regulador de Aire | para regular el suministro de aire al posicionador |
| 4 | Posicionador P/P | para posicionar correctamente la válvula bajo todas las condiciones de carga |
| 5 | Actuador Neumático | para accionar la válvula de control |
| 6 | Válvula de Seguridad | para proteger los equipos aguas abajo de sobrepresión |
| 7 | Separador | para proteger la instalación del vapor húmedo |
| 8 | Válvula de Interrupción | para aislar la instalación de la entrada de vapor |
| 9 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en la instalación |
| 10 | Manómetro | para monitorear la presión de suministro de vapor |
| 11 | Válvula de Control | para controlar el caudal de vapor a la presión requerida |
| 12 | Manómetro | para monitorear la presión aguas abajo |
| 13 | Válvula de interrupción | para ajustar la presión de consigna de la válvula reductora sin carga |
| 14 - 18 inc. | Estación de Purga del Separador |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Bronce | Hierro fundido | Fundición nodular | Acero | Acero inoxidable | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Separador | S2 | S1 | S5 | S6 | Separadores y Camisas de Aislamiento | ||
| 8, 13, 14, 18 | Válvula de Interrupción | Tipo Globo | HV3 | A3S | Válvulas de Interrupción HV3 o Válvulas de Interrupción con Fuelle | |||
| Tipo Pistón | RP31 | Válvulas de Pistón | ||||||
| Tipo Esfera | M10 | M10 | Válvulas de Esfera | |||||
| 1, 3 | Regulador de Aire | Filtro / Regulador de Aire Spirax-Monnier MPC2 de Alta Eficiencia | Filtros/Reguladores | |||||
| 9, 15 | Filtro | Fig 1 o 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 o 16L | Filtros | |
| 10, 12 | Manómetro | Manómetro de presión de 100 mm de diámetro con sifón en 'U' o en 'R' | Manómetros y Termómetros | |||||
| 4 | Posicionador | Posicionador Neumático / Neumático PP5 | Posicionadores, Controladores y Sensores | |||||
| 5 | Actuador Neumático | Actuador Neumático Serie PN9000 | Actuadores Neumáticos | |||||
| 11 | Válvula de Control | KE71 | KE41 | KE61 | Válvulas de Control | |||
| 6 | Válvula de Seguridad | SV615 | SV73 | Válvulas de Seguridad | ||||
| 2 | Controlador | Controlador Neumático Serie PN600 | Posicionadores, Controladores y Sensores | |||||
| 16 | Purgador de Vapor de Boya Cerrada con Sensor | IFT14 | Control de Funcionamiento de Purgadores | |||||
| 17 | Válvula de retención | LCV1 | LCV2 | Válvulas de Retención | ||||
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación