Presión
Estación reductora de presión pilotada (roscada)
Este esquema muestra la manera correcta de instalar la estación reductora y el papel desempeña cada componente.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Separador | para proteger la válvula reductora del vapor húmedo |
| 2 - 6 inc. | Conjunto de Purga del Separador | |
| 7 | Válvula de Interrupción | para aislar la estación reductora de la entrada de vapor |
| 8 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en la válvula reductora |
| 9 | Manómetro | para monitorear la presión aguas arriba de la válvula reductora |
| 10 | Válvula reductora de presión | para reducir la presión de suministro a la presión de trabajo |
| 11 | Válvula de Seguridad | para proteger los equipos aguas abajo de sobrepresión |
| 12 | Manómetro | para monitorear la presión de control |
| 13 | Válvula de interrupción | para ajustar la presión de consigna de la válvula sin carga |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Bronce | Hierro fundido | Fundición nodular | Acero | Acero inoxidable | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Separador | S2 | S1, S12 | S5 | S6 | Separadores y Camisas de Aislamiento | ||
| 2, 7, 8, 14 | Válvula de Interrupción | Tipo Globo | HV3 | A3S | Válvulas de Interrupción HV3 o Válvulas de Interrupción con Fuelle | |||
| Tipo Pistón | RP31 | Válvulas de Pistón | ||||||
| Tipo Esfera | M10 | M10 | Válvulas de Esfera | |||||
| 3, 9 | Filtro | Fig 1 o 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 o 16L | Filtros | |
| 5 | Purgador de Vapor de Boya Cerrada con Sensor | IFT14 | Control de Funcionamiento de Purgadores | |||||
| 6 | Válvula de retención | LCV1 | LCV2 | Válvulas de Retención | ||||
| 10, 13 | Manómetro | Manómetro de presión de 100 mm de diámetro con sifón en 'U' o en 'R' | Manómetros y Termómetros | |||||
| 11 | Válvula Reductora de Presión | DP27 | Válvulas Reductoras y Limitadoras de Presión | |||||
| 12 | Válvula de Seguridad | SV615 | SV73 | Válvulas de Seguridad | ||||
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación