Presión
Válvulas limitadoras de presión pilotadas
Este esquema muestra la manera correcta de instalar la estación limitadora y el papel desempeña cada componente.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Manómetro | para monitorear la presión aguas abajo de la válvula reductora |
| 2 | Válvula Reductora | para cerrar si cae la presión |
| 3 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en la válvula reductora |
| 4 | Manómetro | para monitorear la presión aguas arriba de la válvula reductora |
| 5 | Válvula de Interrupción | para aislar la estación reductora del colector de vapor |
| 6 | Válvula de Interrupción | para aislar la estación reductora del colector de vapor |
| 7 | Manómetro | para monitorear la presión aguas arriba de la válvula reductora |
| 8 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en la válvula reductora |
| 9 | Válvula Reductora | para cerrar si cae la presión |
| 10 | Manómetro | para monitorear la presión aguas abajo de la válvula reductora |
| 11 | Válvula de Interrupción | para aislar la carga crítica del colector de vapor |
| 13 - 17 inc. | Estación de Purga del Pozo de Goteo |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Bronce | Hierro fundido | Fundición nodular | Acero | Acero inoxidable | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manómetro | Manómetro de presión de 100 mm de diámetro con sifón en 'U' o en 'R' | Manómetros y Termómetros | |||||
| 5, 6, 11, 13, 17 | Válvula de Interrupción | Válvula de interrupción con fuelle | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Válvulas de Interrupción con Fuelle | ||
| Válvula de Esfera | M20 | M20 | Válvulas de Esfera | |||||
| 2, 9 | Válvula Limitadora de Presión | SDP143 | Válvulas Reductoras y Limitadoras de Presión | |||||
| 3, 8, 14 | Filtro | Fig 3 | Fig 33 | Fig 12, Fig 37, Fig 3716 | Fig 34, Fig 1738 | Fig 36, Fig 3616 | Filtros | |
| 15 | Purgador de Vapor de Boya Cerrada con Sensor | IFT53 | IFT57 | IFT54 | Control de Funcionamiento de Purgadores | |||
| 16 | Válvula de retención | DCV2, 3 o 4 | Válvulas de Retención | |||||
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación