Presión

Estación controladora de presión electroneumática (roscada)

Este esquema muestra la manera correcta de instalar la estación reductora y el papel desempeña cada componente.

Estación controladora de presión electroneumática (roscada)
 

Descripción de los componentes

Parte   Componente Función
1 Separador para proteger la instalación del vapor húmedo
2 Válvula de Interrupción para aislar la instalación de la entrada de vapor
3 Regulador de Aire para regular el suministro de aire al posicionador
4 Filtro para evitar la entrada de suciedad en la instalación
5 Manómetro para monitorear la presión de suministro de vapor
6 Posicionador E/P para posicionar correctamente la válvula bajo todas las condiciones de carga
7 Actuador Neumático para accionar la válvula de control
8 Válvula de Control para controlar el caudal de vapor a la presión requerida
9 Válvula de Seguridad para proteger los equipos aguas abajo de sobrepresión
10 Controlador Electrónico para el control de la válvula
11 Manómetro para monitorear la presión aguas abajo
12 Transmisor de Presión para transmitir una señal de presión electrónica al controlador
13 Válvula de interrupción para ajustar la presión de consigna de la válvula reductora sin carga
14 - 18 inc. Estación de Purga del Separador  
 

Tabla de Partes

Parte   Componente Bronce Hierro fundido Fundición nodular Acero Acero inoxidable Detalles del Producto
1 Separador   S2 S1 S5 S6 Separadores
2, 13, 14, 18 Válvula de Interrupción Tipo Globo HV3     A3S   Válvulas de Interrupción HV3 o Válvulas de Interrupción con Fuelle
Tipo Pistón       RP31   Válvulas de Pistón
Tipo Esfera       M10 M10 Válvulas de Esfera
3 Regulador de Aire Filtro / Regulador de Aire Spirax-Monnier MPC2 de Alta Eficiencia Filtros/Reguladores
5, 11 Manómetro Manómetro de presión de 100 mm de diámetro con sifón en 'U' o en 'R' Manómetros y Termómetros
6 Posicionador Posicionador Smart SP200 Posicionadores, Controladores y Sensores
7 Actuador Neumático Actuador Neumático Serie PN9000 Actuadores Neumáticos
8 Válvula de Control     KE71 KE41 KE61 Válvulas de Control
9 Válvula de Seguridad SV615 SV73       Válvulas de Seguridad
10 Controlador Controlador SX25, SX75 Posicionadores, Controladores y Sensores
12 Transmisor de Presión Transmisor de Presión EL2600 con conjunto Sifón en 'U' Procesadores, Visualizadores y Transmisores
16 Purgador de Vapor de Boya Cerrada con Sensor     IFT14     Control de Funcionamiento de Purgadores
19 Válvula de Retención LCV1     LCV2   Válvulas de Retención

¿Qué puedo hacer ahora?

Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:

  • Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos

  • Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta

  • Preguntenos sobre esta aplicación