Eliminación de condensado
Drenaje de un sistema en vacío a la atmósfera
Drenaje de un sistema de vacío con una bomba mecánica y presión atmosférica.
Component Descriptions
| Part | Component | Function |
|---|---|---|
| 1 - 2 inc. | Isolation Valve | to isolate the pump from the vacuum system |
| 3 | Check Valve | to ensure directional flow through the pump |
| 4 | Condensate Pump | to drain the vacuum system of condensate |
| 5 | Check Valve | to create a backpressure to the pump |
Table of Parts
| Part | Component | Bronze | Cast iron | SG iron | Steel | Stainless steel | Product details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2 | Ball Valve | M10 | M10 | Ball Valves | ||||
| 3, 5 | Disc Check Valve | DCV1 | DCV2, 3 or 4 | Check Valves | ||||
| 7 | Pump complete with Check Valves | MFP14 Automatic Pump | Pressure Powered Pumps | |||||
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación