Eliminación de condensado
Drenaje de una línea en vacío a la atmósfera
Drenaje de una línea de vacío con una bomba mecánica y presión atmosférica.
Component Descriptions
| Part | Component | Function |
|---|---|---|
| 1 | Isolation Valve | to isolate the pump from the vacuum line |
| 2 | Isolation Valve | to isolate the pump from the vacuum line drain pocket |
| 3 | Strainer | to protect the pump from detritus |
| 4 | Check Valve | to ensure directional flow through the pump |
| 5 | Condensate Pump | to pump condensate from the vacuum line |
| 6 | Check Valve | to ensure directional flow through the pump |
| 7 | Isolation Valve | to isolate the pump from the drainage system |
Table of Parts
| Part | Component | Bronze | Cast iron | SG iron | Steel | Stainless steel | Product details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2 | Ball Valve | M10 | M10 | Ball Valves | ||||
| 6, 8 | Strainer | Fig 1 or 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | Strainers & Filters | ||
| 14, 16 | Disc Check Valve | DCV1 | DCV2, 3 or 4 | Check Valves | ||||
| 5 | Automatic Pump | MFP14 Automatic Pump | Pressure Powered Pumps | |||||
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación