Spirax Sarco Argentina
Tel: (+54 11) 4589-1300 / (+54 11) 4741-6100
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Recuperación de Condensado y Revaporizado
Diferentes tipos de sistemas de recuperación.
-
Eliminación de condensado
- Drenaje activo en un intercambiador de calor de tubos.
- Drenaje activo en una batería calefactora
- Drenaje activo en un intercambiador de calor de tubos con una bomba acondicionada para el invierno
- Drenaje activo en una serie de baterías calefactoras con una bomba acondicionada para el invierno
- Bombeo en un pozo con bomba automática
- Drenaje de un sistema en vacío hacía una línea de retorno elevada
- Drenaje de un sistema en vacío a la atmósfera
- Drenaje de una salida de condensado en nivel bajo
- Bombeo a líneas de retorno largas
- Drenaje de una línea en vacío a la atmósfera
- Intercambiador de calor de placas con purgador de vapor
- Intercambiador de calor de placas con sistema de drenaje activo
- Intercambiador de calor de placas con válvula de equilibrado
- Intercambiador de calor de placas con válvula de control del secundario
- Intercambiador de calor de placas con control de nivel de condensado
- Sistema activo de drenaje con diferentes líneas de condensado
-
Revaporizado
-
Control de Contaminación