Estaciones Reductoras de Presión
Vapor filtrado para alimentar una Autoclave
Producción de vapor filtrado para una autoclave.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Válvula de Esfera | para aislar la instalación de la entrada de vapor |
| 2 | Filtro de Vapor | para limpiar el vapor a los niveles exigidos por las normativas |
| 3 | Válvula de Esfera | para aislar el enfriador de muestras de la entrada de vapor |
| 4 | Válvula Reguladora / Reductora de Presión | para reducir la presión hacia el proceso |
| 5 | Actuator de Cuarto de Vuelta | para accionar la válvula todo/nada (on-off) |
| 6 | Válvula de Esfera Sanitaria | para aislar la cámara de la entrada de vapor |
| 7 | Eliminador de Aire | para eliminar el aire del sistema |
| 8 | Válvula de Esfera | para aislar el eliminador de aire de la entrada de vapor |
| 9 | Eliminador de Aire | para eliminar el aire de la cámara |
| 10 | Válvula de Esfera | para aislar el eliminador de aire de la entrada de vapor |
| 11 | Válvula de Esfera | para aislar el purgador de drenaje de la entrada de vapor |
| 12 | Purgador de Vapor Termodinámico | para drenar el colector de vapor de la autoclave |
| 13 | Purgador de Vapor Termodinámico | para drenar el filtro de condensado |
| 14 | Enfriador de Muestras | para tomar muestras y comprobar la calidad del vapor |
| 15 | Válvula de Esfera | para aislar el purgador de la camisa de vapor |
| 16 | Purgador de Vapor | para drenar la camisa de vapor de condensado |
| 17 | Válvula de Esfera | para aislar el purgador de la cámara |
| 18 | Purgador de Vapor | para drenar la cámara de condensado |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Referencia Spirax Sarco | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|
| 3, 6, 10, 11, 15, 17 | Válvula de Esfera | Válvula de Esfera M10 | Válvulas de Esfera | |
| 2 | Filtro de Vapor | Filtro en Acero Inoxidable CSF16 | Filtros | |
| 4 | Válvula Reguladora / Reductora de Presión | Regulador de Presión SRV6 / Válvula Reductora de Presión SRV66 en Acero Inoxidable | Válvulas Reductoras y Limitadoras de Presión | |
| 7, 9 | Eliminador de Aire | Eliminador de Aire AVM7 en Acero Inoxidable | Eliminadores de Aire | |
| 12, 13 | Purgador de Vapor Termodinámico | Purgador de Vapor BTD52L en Acero Inoxidable | Purgadores de Vapor Termodinámicos | |
| 14 | Enfriador de Muestras Higiénico | Enfriador de Muestras Higiénico SSC20 | Enfriadores de Muestras | |
| 19 | Purgador de Vapor de Boya | Purgador de Vapor de Boya FT14 | Purgadores de Vapor de Boya | |
| 5 | Actuador para Válvula de Esfera | Tipo BVA300 | Actuadores Neumáticos | |
| 1 | Válvula de Esfera | Válvula de Esfera M10 | Válvulas de Esfera | |
| 18 | Filtro con válvula de purga | Filtro Fig 12 y Válvula de Despresurización DV1 | Filtros y Válvulas de Despresurización | |
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación