Spirax Sarco Argentina
Tel: (+54 11) 4589-1300 / (+54 11) 4741-6100
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Fax: (+54 11) 4741-7711
info@ar.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/ar/
Estaciones Reductoras de Presión
Vapor filtrado para esterilización y uso culinario
Producción de vapor filtrado desde vapor industrial para esterilización y uso culinario.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Separador | para proteger la instalación del vapor húmedo |
| 2 | Válvula de Esfera | para aislar la instalación de la entrada de vapor |
| 3 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en la válvula reductora |
| 4 | Manómetro | para monitorear la presión de suministro |
| 5 | Válvula Reductora | para reducir la presión hacia el proceso |
| 6 | Manómetro | para ajustar la presión de la válvula reductora |
| 7 | Válvula de Seguridad | para proteger los equipos aguas abajo de sobrepresión |
| 8 | Válvula de Esfera | para ajustar la presión de la válvula reductora |
| 9 | Filtro de Vapor Limpio | para limpiar el vapor a los niveles exigidos por las normativas |
| 10 | Válvula de Esfera Sanitaria | para aislar la instalación del sistema aguas abajo |
| 11; 15 inc. | Estación de purga | para drenar el separador de condensado |
| 16 | Purgador de Vapor Termodinámico | para drenar el filtro de condensado |
| 17 | Válvula de Esfera Sanitaria | para aislar el enfriador de muestras de la entrada de vapor |
| 18 | Enfriador de Muestras | para tomar muestras y comprobar la calidad del vapor |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Bronce | Hierro fundido | Fundición nodular | Acero | Acero inoxidable | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Separador | S2 | S1 | S5, S7 | S6, S8 | Separadores y Camisas de Aislamiento | ||
| Parte | Componente | Referencia Spirax Sarco | Detalles del Producto | |||||
| 2, 8, 11, 15 | Válvula de Esfera | Válvula de Esfera M10 | Válvulas de Esfera | |||||
| 3, 12 | Filtro | Filtro Fig 12 | Filtros | |||||
| 4, 6 | Manómetro | Manómetro de presión de 100 mm de diámetro con / sin sifón en 'U' o en 'R' | Manómetros y Termómetros | |||||
| 5 | Válvula Reductora de Presión | Válvula Reductora de Presión DP27 | Válvulas Reductoras y Limitadoras de Presión | |||||
| 7 | Válvula de Seguridad | SV615 | Válvulas de Seguridad | |||||
| 9 | Filtro de Vapor | Filtro de Vapor Limpio CSF16 | Filtros | |||||
| 10, 17 | Válvula de Esfera Sanitaria | Válvula de Esfera M70i en Acero Inoxidable | Válvulas de Esfera | |||||
| 13 | Purgador de Vapor de Boya Cerrada con Sensor | Purgador de Vapor IFT14 | Control de Funcionamiento de Purgadores | |||||
| 16 | Purgador de Vapor Termodinámico | Purgador de Vapor MST21 en Acero Inoxidable | Purgadores de Vapor Termodinámicos | |||||
| 18 | Enfriador de Muestras Higiénico | Enfriador de Muestras Higiénico SSC20 | Enfriadores de Muestras | |||||
| 14 | Válvula de retención | LCV1 | Válvulas de Retención | |||||
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación