Generadores
Suministro típico de vapor puro
Vapor puro de un generador de vapor para calentar un recipiente de proceso.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Válvula de Esfera | para aislar la instalación de la entrada de vapor |
| 2 | Purgador de Vapor Termodinámico | para drenar el condensado del colector del generador de vapor |
| 3 | Válvula de Esfera | para aislar la instalación de la entrada de vapor |
| 4 | Separador de Gotas | para limpiar el vapor a los niveles requeridos de filtrado |
| 5 | Válvula de Esfera | para aislar el enfriador de muestras de la entrada de vapor |
| 6 | Válvula Reguladora / Reductora de Presión | para reducir la presión hacia el proceso |
| 7 | Clean Ball Valve | to isolate the process from the steam supply |
| 8 | Válvula de Esfera | para aislar el purgador de drenaje de la entrada de vapor |
| 9 | Clean Thermodynamic Steam Trap | to drain the filter of condensate |
| 10 | Enfriador de Muestras Higiénico | para tomar muestras y comprobar la calidad del vapor |
| 11 | Purgador de Vapor Termodinámico | para drenar el condensado del proceso |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Referencia Spirax Sarco | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|
| 1, 3, 5, 7, 8 | Válvula de Esfera | Válvula de Esfera M70i en Acero Inoxidable | Válvulas de Esfera | |
| 2, 9 | Purgador de Vapor Termodinámico | Purgador de Vapor BTD52L en Acero Inoxidable | Purgadores de Vapor Termodinámicos | |
| 4 | Separador de Gotas | Separador de Acero Inoxidable S6, S8 | Separadores y Camisas de Aislamiento | |
| 11 | Purgador de Vapor Limpio de Presión Equilibrada | Purgador de Vapor BT6 en Acero Inoxidable | Purgadores de Vapor de Presión Equilibrada | |
| 6 | Válvula Reguladora / Reductora de Presión | Regulador de Presión SRV6 / Válvula Reductora de Presión SRV66 en Acero Inoxidable | Válvulas Reductoras y Limitadoras de Presión | |
| 10 | Enfriador de Muestras Higiénico | Enfriador de Muestras Higiénico SC20 | Enfriadores de Muestras | |
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación