Estaciones de Filtrado
Estación de filtrado de vapor limpio con toma de muestras
Producción de vapor filtrado desde vapor industrial.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Separador | para proteger la instalación del vapor húmedo |
| 2 | Válvula de Interrupción | para aislar la instalación de la entrada de vapor |
| 3 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en la instalación |
| 4 | Filtro de Vapor Limpio | para limpiar el vapor a los niveles exigidos por las normativas |
| 5 | Válvula de Esfera para Vapor Limpio | para aislar los equipos aguas abajo de la entrada de vapor |
| 6 | Purgador para Vapor Limpio | para drenar el filtro de condensado |
| 7 | Válvula de Esfera para Vapor Limpio | para aislar el enfriador de muestras de la entrada de vapor |
| 8 | 8 - 12 inc. | Purgador de vapor del separador |
| 13 | Enfriador de Muestras | para tomar muestras y comprobar la calidad del vapor |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Referencia Spirax Sarco | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Separador | Separador de Acero al Carbono S5, S7 | Separadores y Camisas de Aislamiento | |
| 2 | Válvula de Interrupción (con bridas) | Válvula de Esfera M20 en acero al carbono o BSA2 o BSA3 | Válvulas de Esfera o Válvulas de Interrupción con Fuelle | |
| 3 | Filtro (con bridas) | Filtro Fig 34 en Acero Fundido y Tamiz de 200 Mesh | Filtros | |
| 4 | Filtro de Vapor | Filtro de Vapor Limpio CSF16 | Filtros | |
| 5, 7 | Válvula de Esfera para Vapor Limpio | Válvula de Esfera para Vapor Limpio M70i en Acero Inoxidable | Válvulas de Esfera | |
| 6, 15 | Purgador de Vapor Limpio de Presión Equilibrada | Purgador de Vapor MST21 en Acero Inoxidable | Purgadores de Vapor de Presión Equilibrada | |
| 8, 12 | Válvula de Esfera (roscada) | Válvula de Esfera M10 | Válvulas de Esfera | |
| 9 | Filtro (roscado) | Filtro Fig 1, 12, 12SG, 14 o 16 | Filtros | |
| 10 | Purgador de Vapor de Boya Cerrada | Purgador de Vapor de Boya Cerrada FT14 | Purgadores de Vapor de Boya Cerrada | |
| 11 | Válvula de Retención de Pistón | Válvula de Retención LCV1 o LCV2 | Válvulas de Retención | |
| 13 | Enfriador de Muestras Higiénico | Enfriador de Muestras Higiénico SC20 | Enfriadores de Muestras | |
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación